Студийный снимок

Прямые снежные отвалы 3,05 м (10 футов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
120 дюймы
3048 мм
Масса
4111.6 фунты
1865 кг
Длина
69.1 дюймы
1755 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 3,05 м (10 футов)

Рабочая ширина 120 дюймы 3048 мм
Масса 4111.6 фунты 1865 кг
Длина 69.1 дюймы 1755 мм
Высота отвала 35.7 дюймы 906 мм
Габаритная высота 38.4 дюймы 975 мм
Тип сопряжения Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер
Тип подвижных кромок Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки
Высота подвижной кромки 5.4 дюймы 137 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Габаритная ширина 126.8 дюймы 3220 мм

Узнайте результаты сравнения 3,05 м (10 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.