Студийный снимок

Прямые снежные отвалы 3,05 м (10 футов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
120 дюймы
3048 мм
Масса
866.4 фунты
393 кг
Длина
43.7 дюймы
1109 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 3,05 м (10 футов)

Рабочая ширина 120 дюймы 3048 мм
Масса 866.4 фунты 393 кг
Длина 43.7 дюймы 1109 мм
Высота отвала 36 дюймы 914 мм
Габаритная высота 36 дюймы 914 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Тип подвижных кромок Резиновая неподвижная кромка Резиновая неподвижная кромка
Габаритная ширина 124.5 дюймы 3162 мм

Узнайте результаты сравнения 3,05 м (10 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  3,05 м (10 футов)

Просмотреть дополнительные предложения