SR418

роторные снегоочистители; SR418

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина рабочей зоны
76.5 дюймы
1614 мм
Габаритная ширина
85.9 дюймы
1877 мм
Масса
1016.3 фунты
512 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 10

Область применения

Область применения

Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.
Двухступенчатая конструкция

Двухступенчатая конструкция

Двухступенчатая конструкция оснащена шнеком и крыльчаткой для быстрой и эффективной уборки большего количества снега. Кроме того, шнек и крыльчатка являются двусторонними, что позволяет оператору удалять препятствия, не выходя из машины.
Крыльчатка вентиляторного типа

Крыльчатка вентиляторного типа

Обеспечивает эффективное функционирование и постоянный поток материала в различных снежных условиях.
Гидросистема управления

Гидросистема управления

Для управления раструбом и дефлектором используются джойстики машины. Не требуется установка дополнительной проводки или оборудования. Комплексная система управления и простота подключения.
Поворот снегометного раструба и отражатель

Поворот снегометного раструба и отражатель

Возможность поворота раструба на 270° позволяет отбрасывать снег к передней части машины, предотвращая его попадание на оператора. Отражатель с гидравлическим управлением облегчает управление расстоянием отбрасывания снега.
Смещение снегометного раструба

Смещение снегометного раструба

Улучшает обзор и предоставляет полный диапазон перемещения на компактных колесных погрузчиках.

Характеристики продукции SR418

Ширина рабочей зоны 76.5 дюймы 1614 мм
Габаритная ширина 85.9 дюймы 1877 мм
Масса 1016.3 фунты 512 кг
Габаритная высота 72.6 дюймы 1843 мм
Габаритная длина 37.4 дюймы 951 мм
Требуемая гидросистема XHP/XE XHP/XE
Оптимальный расход гидравлического масла 125–150 л/мин (33–40 галл/мин) 125–150 л/мин (33–40 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм)
Высота резания 34.1 дюймы 867 мм
Максимальная дальность отбрасывания снега 40 фут 12.2 м
Диаметр шнека 18 дюймы 457 мм
Диаметр крыльчатки/вентилятора 25 дюймы 635 мм
Ширина крыльчатки/вентилятора 8.7 дюймы 222 мм
Поворот снегометного раструба 270 градусов 270 градусов

Узнайте результаты сравнения SR418 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  SR418

Просмотреть дополнительные предложения