Студийный снимок

Прямые снежные отвалы 4,87 м (16 футов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
192 дюймы
4877 мм
Масса
3112.9 фунты
1412 кг
Длина
76.6 дюймы
1945 мм

Обзор

Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.

Характеристики продукции 4,87 м (16 футов)

Рабочая ширина 192 дюймы 4877 мм
Масса 3112.9 фунты 1412 кг
Длина 76.6 дюймы 1945 мм
Высота отвала 34.6 дюймы 878 мм
Габаритная высота 42.8 дюймы 1086 мм
Тип сопряжения Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер
Тип подвижных кромок Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки
Высота подвижной кромки 7.6 дюймы 193.5 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Габаритная ширина 198.7 дюймы 5048 мм

Узнайте результаты сравнения 4,87 м (16 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  4,87 м (16 футов)

Просмотреть дополнительные предложения