3,66 м (12 футов)

3,66 м (12 футов) Прямые снежные отвалы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина
144 дюймы
3658 мм
Масса
2634.5 фунты
1195 кг
Длина
76.6 дюймы
1945 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 7

Регулируемая система подвижных кромок

Регулируемая система подвижных кромок

Снежные отвалы Cat® оборудованы системой подвижной кромки и имеют до двух режущих кромок, встроенных в основание. При контакте с невидимыми препятствиями отвал убирается, что сводит к минимуму риск повреждения снегового отвала и машины. Вариант с неподвижной резиновой режущей кромкой доступен в размерах 2,6 м (8 футов), 3,2 м (10 футов) и 3,8 м (12 футов), которые подходят для всех устройств смены навесного оборудования на мини-погрузчиках.
Варианты режущих кромок

Варианты режущих кромок

Резиновые или стальные режущие кромки с болтовым креплением доступны для отвалов всех размеров. Резиновые кромки минимизируют повреждение поверхности во время уборки снега, а стальные режущие кромки срезают или отталкивают лед или слежавшийся снег.
Обтекаемый дизайн боковой стенки

Обтекаемый дизайн боковой стенки

Обтекаемая опора боковой стенки отвала и большой торсион обеспечивают долгий срок службы и высокую производительность оборудования в самых сложных условиях уборки снега. Внешняя опора коробки сконструирована так, чтобы свести к минимуму налипание снега на отвал и обеспечить превосходную поддержку внешних секций отвала.
Регулируемые опорные лапы

Регулируемые опорные лапы

Регулируемые опорные лапы позволяют изменять высоту режущей кромки для поддержания постоянной глубины резания.
Профилированный отвал

Профилированный отвал

Профилированная конструкция отвала обеспечивает скатывание и укладывание снега, увеличивает вместимость снежного отвала и улучшает производительность, сводя к минимуму прилипание снега к поверхности отвала.
Ступенька с болтовым креплением

Ступенька с болтовым креплением

Ступенька с болтовым креплением обеспечивает безопасный и удобный доступ в кабину, ее легко заменить в случае повреждения.

Характеристики продукции 3,66 м (12 футов)

Рабочая ширина 144 дюймы 3658 мм
Масса 2634.5 фунты 1195 кг
Длина 76.6 дюймы 1945 мм
Высота отвала 34.6 дюймы 878 мм
Габаритная высота 42.8 дюймы 1086 мм
Тип сопряжения Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер
Тип подвижных кромок Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки
Высота подвижной кромки 7.6 дюймы 193.5 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Габаритная ширина 150.7 дюймы 3829 мм

Узнайте результаты сравнения 3,66 м (12 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.

Снежный отвал Cat® выполняет работу.

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.