Плуг 3,7 м (12 футов)

Снегоуборочные отвалы Плуг 3,7 м (12 футов)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина (открылки закрыты)
145 дюймы
3683 мм
Общая ширина (открылки закрыты)
151.8 дюймы
3855 мм
Общая ширина (открылки открыты)
219.5 дюймы
5575 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 12

Криволинейный отвал

Криволинейный отвал

Изогнутая конструкция отвала обеспечивает скатывание и укладывание снега, сводя к минимуму прилипание снега к поверхности и его высыпание через верхнюю часть.
Задние опорные лапы

Задние опорные лапы

Задние опорные лапы снижают вероятность зарезания поверхности, позволяют повысить точность управления и поддерживать постоянную глубину режущей кромки.
Поперечное и продольное плавающее положение

Поперечное и продольное плавающее положение

Боковой отвал в плавающем положении может перемещаться влево-вправо и вперед-назад, поддерживая контакт с поверхностью земли и формируя чистые проходы.
Регулируемые подвижные кромки

Регулируемые подвижные кромки

Регулируемые подвижные кромки встроены в основание каждого крыла. При контакте с невидимыми препятствиями отвал убирается, что сводит к минимуму риск повреждения открылков и машины.
Регулировка расхода

Регулировка расхода

Регулировка расхода позволяет вручную регулировать скорость движения открылков и получаемый угол. В машине применяется пропорциональное управление, однако наличие трех клапанов (по одному на каждый открылок и один для угла) позволяет точно регулировать скорость.
Поворотные приводы

Поворотные приводы

Обеспечивают поворот каждого открылка на 180 градусов для максимальной универсальности. Оба открылка управляются независимо друг от друга. За счет использования приводов, а не цилиндров компоненты лучше защищены от повреждения.

Характеристики продукции Плуг 3,7 м (12 футов)

Рабочая ширина (открылки закрыты) 145 дюймы 3683 мм
Общая ширина (открылки закрыты) 151.8 дюймы 3855 мм
Общая ширина (открылки открыты) 219.5 дюймы 5575 мм
Рабочая ширина (открылки открыты) 219.5 дюймы 5575 мм
Масса 4728.9 фунты 2145 кг
Длина 87.6 дюймы 2224 мм
Габаритная высота 54.9 дюймы 1395 мм
Наклон с помощью гидравлики — влево/вправо от центра ±36 градусов ±36 градусов
Плавающее положение ±5 градусов ±5 градусов
Поворот открылка 180 градусов 180 градусов
Оптимальный расход гидравлического масла 90–190 л/мин (24–50 галл/мин) 90–190 л/мин (24–50 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 230–280 бар (3300–4061 фунт на кв. дюйм) 230–280 бар (3300–4061 фунт на кв. дюйм)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™
Тип подвижных кромок Сталь Сталь
Высота подвижной кромки 5.3 дюймы 135 мм
Количество подвижных кромок 2 2
Требуемая гидросистема 3-й клапан 3-й клапан

Узнайте результаты сравнения Плуг 3,7 м (12 футов) с популярной продукцией.
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
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Плуг 3,7 м (12 футов)

Просмотреть дополнительные предложения