Обзор
Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.
Ключевые характеристики
Уникальная конструкция обеспечивает эффективную уборку снега за минимальное количество проходов, а также уменьшает риск образования скоплений соли.
Отображение 1-6 из 7
| Рабочая ширина | 168 дюймы 4267 мм |
| Масса | 2879.2 фунты 1306 кг |
| Длина | 76.6 дюймы 1945 мм |
| Высота отвала | 34.6 дюймы 878 мм |
| Габаритная высота | 42.8 дюймы 1086 мм |
| Тип сопряжения | Ковшовый транспортер Ковшовый транспортер |
| Тип подвижных кромок | Резиновые подвижные кромки Резиновые подвижные кромки |
| Высота подвижной кромки | 7.6 дюймы 193.5 мм |
| Количество подвижных кромок | 2 2 |
| Габаритная ширина | 174.8 дюймы 4439 мм |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Гусеничный мини-погрузчик Cat® 289D и снежный отвал в действии в Колорадо.
Снежный отвал Cat® выполняет работу.
Просмотреть дополнительные предложения