Студийный снимок

Универсальные V-образные снегоочистители 2134 мм (84 дюйма)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина прямого отвала
84 дюймы
2134 мм
Ширина при повороте
73 дюймы
1854 мм
Тип сопряжения
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика

Обзор

Два независимо работающих отвала, которые могут наклоняться гидравлическим образом в пять различных положений для перемещения снега с максимальной эффективностью и производительностью.

Характеристики продукции 2134 мм (84 дюйма)

Ширина прямого отвала 84 дюймы 2134 мм
Ширина при повороте 73 дюймы 1854 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Ширина V-образного отвала— режим сгребания 72.7 дюймы 1847 мм
Ширина V-образного отвала— режим плуга 78 дюймы 1982 мм
Масса 939.2 фунты 426 кг
Высота отвала 29 дюймы 737 мм
Габаритная высота 32.5 дюймы 826 мм
Длина 52 дюймы 1320 мм
Наклон с помощью гидравлики — влево/вправо от центра ±35 градусов ±35 градусов
Плавающее положение ±5 градусов ±5 градусов
Оптимальный расход гидравлического масла 57–76 л/мин (15–20 галл./мин) 57–76 л/мин (15–20 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм) 150–230 бар (2176–3340 фунтов на кв.дюйм)
Количество подвижных кромок 2 2
Тип подвижных кромок Сталь Сталь
Высота подвижной кромки 4 дюймы 101 мм
Высота оси подвижной кромки 3.3 дюймы 83 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход

Узнайте результаты сравнения 2134 мм (84 дюйма) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Универсальный V-образный плуг Cat режет лед

Универсальный V-образный плуг Cat перемещает снег в поворотный отвал

Универсальный V-образный плуг Cat сгребает снег в ковш

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Универсальный V-образный плуг Cat режет лед
Универсальный V-образный плуг Cat перемещает снег в поворотный отвал
Универсальный V-образный плуг Cat сгребает снег в ковш

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2134 мм (84 дюйма)

Просмотреть дополнительные предложения