Студийный снимок

роторные снегоочистители; SR115

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина рабочей зоны
50.8 дюймы
1290 мм
Габаритная ширина
61.9 дюймы
1572 мм
Масса
934.8 фунты
463 кг

Обзор

Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.

Характеристики продукции SR115

Ширина рабочей зоны 50.8 дюймы 1290 мм
Габаритная ширина 61.9 дюймы 1572 мм
Масса 934.8 фунты 463 кг
Габаритная высота 72.6 дюймы 1843 мм
Габаритная длина 37.4 дюймы 951 мм
Требуемая гидросистема Стандартный расход Стандартный расход
Оптимальный расход гидравлического масла 80 л/мин (21,1 галл/мин) 80 л/мин (21,1 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 230 бар (3335,9 фнт/кв. дюйм) 230 бар (3335,9 фнт/кв. дюйм)
Высота резания 34.1 дюймы 867 мм
Максимальная дальность отбрасывания снега 40 фут 12.2 м
Диаметр шнека 18 дюймы 457 мм
Диаметр крыльчатки/вентилятора 25 дюймы 635 мм
Ширина крыльчатки/вентилятора 8.7 дюймы 222 мм
Поворот снегометного раструба 270 градусов 270 градусов

Узнайте результаты сравнения SR115 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  SR115

Просмотреть дополнительные предложения