2,8 м (9 футов)

2,8 м (9 футов) Снегоуборочные отвалы

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Рабочая ширина (открылки закрыты)
108.5 дюймы
2756 мм
Общая ширина (открылки закрыты)
116.2 дюймы
2951 мм
Общая ширина (открылки открыты)
173.7 дюймы
4411 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 12

Криволинейный отвал

Криволинейный отвал

Изогнутая конструкция отвала обеспечивает скатывание и укладывание снега, сводя к минимуму прилипание снега к поверхности и его высыпание через верхнюю часть.
Регулируемые задние опорные лапы

Регулируемые задние опорные лапы

Регулируемые опорные лапы снижают вероятность зарезания поверхности, позволяют повысить точность управления и поддерживать постоянную глубину режущей кромки.
Боковое качание

Боковое качание

Плавающее поперечное положение отвала дает плугу способность поворачиваться на пять градусов на раме, что позволяет отвалу повторять неровности поверхности и работать более эффективно.
Регулируемые подвижные кромки

Регулируемые подвижные кромки

Регулируемые подвижные кромки встроены в основание каждого крыла. При контакте с невидимыми препятствиями отвал убирается, что сводит к минимуму риск повреждения открылков и машины.
Рифленые ступени с болтовым креплением

Рифленые ступени с болтовым креплением

Рифленые ступени с болтовым креплением обеспечивают безопасный и удобный доступ в кабину и легко заменяются в случае повреждения.
Поворотные приводы

Поворотные приводы

Обеспечивают поворот каждого открылка на 180 градусов для максимальной универсальности. Оба открылка управляются независимо друг от друга. За счет использования приводов, а не цилиндров компоненты лучше защищены от повреждения.

Характеристики продукции 2,8 м (9 футов)

Рабочая ширина (открылки закрыты) 108.5 дюймы 2756 мм
Общая ширина (открылки закрыты) 116.2 дюймы 2951 мм
Общая ширина (открылки открыты) 173.7 дюймы 4411 мм
Рабочая ширина (открылки открыты) 173.7 дюймы 4411 мм
Масса 1951.1 фунты 885 кг
Длина 67.1 дюймы 1705 мм
Габаритная высота 36 дюймы 915 мм
Наклон с помощью гидравлики — влево/вправо от центра ±35 градусов ±35 градусов
Плавающее положение ±5 градусов ±5 градусов
Поворот открылка 180 градусов 180 градусов
Оптимальный расход гидравлического масла 76–87 л/мин (20–23 галл./мин) 76–87 л/мин (20–23 галл./мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–230 бар (2800–3300 фунтов/кв. дюйм) 200–230 бар (2800–3300 фунтов/кв. дюйм)
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика Устройство смены навесного оборудования мини-погрузчика
Тип подвижных кромок Сталь Сталь
Высота подвижной кромки 5.1 дюймы 130 мм
Количество подвижных кромок 1 1
Требуемая гидросистема Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами Стандартный расход с электрооборудованием с 14 контактами

Узнайте результаты сравнения 2,8 м (9 футов) с популярной продукцией.
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
360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  2,8 м (9 футов)

Просмотреть дополнительные предложения