Плуг 2,7 м (9 футов)

Плуг 2,7 м (9 футов) Плужные снегоочистители

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108 дюймы
2743 мм
Ширина при повороте
88.5 дюймы
2247 мм
Масса
1885 фунты
855 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Наклон с помощью гидравлики

Наклон с помощью гидравлики

Наклон с помощью гидравлики до 35 градусов позволяет укладывать снег в нужную сторону от машины.
Профилированный отвал

Профилированный отвал

Профилированная конструкция отвала обеспечивает скатывание и укладывание снега, увеличивает вместимость снежного плуга и улучшает производительность, сводя к минимуму прилипание снега к поверхности отвала.
Плавающее положение отвала

Плавающее положение отвала

Плавающее положение позволяет плугу поворачиваться на пять градусов на раме, повторять неровности поверхности и работать более эффективно. Плавающее положение легко регулируется с помощью четырех болтов на раме.
Регулируемые опорные лапы и опорные пластины

Регулируемые опорные лапы и опорные пластины

Регулируемые опорные лапы на мини-погрузчиках (SSL), гусеничных мини-погрузчиках (CTL) и погрузчиках повышенной проходимости (MTL) позволяют повысить точность управления и поддерживать постоянную глубину режущей кромки. Модели большего размера оборудованы опорными пластинами с болтовым креплением. Обе конструкции снижают вероятность образования зарезов в обрабатываемой поверхности.
Две режущие кромки

Две режущие кромки

Снежные плуги Cat® оборудованы системой подвижных кромок и имеют до двух режущих кромок, встроенных в основание. При контакте с невидимыми препятствиями пружины смещают плуг назад, что сводит к минимуму риск повреждения снежного плуга и машины.
Ступеньки с болтовым креплением

Ступеньки с болтовым креплением

Ступеньки с болтовым креплением для погрузчиков SSL/CTL/MTL обеспечивают безопасный и удобный доступ к кабине и легко заменяются в случае повреждения.

Характеристики продукции Плуг 2,7 м (9 футов)

Ширина 108 дюймы 2743 мм
Ширина при повороте 88.5 дюймы 2247 мм
Масса 1885 фунты 855 кг
Габаритная высота 41.4 дюймы 1051 мм
Высота отвала 35 дюймы 888 мм
Длина 54.5 дюймы 1385 мм
Наклон с помощью гидравлики — влево/вправо от центра ±35 градусов ±35 градусов
Плавающее положение ±5 градусов ±5 градусов
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT
Тип подвижных кромок Сталь Сталь
Высота подвижной кромки 7.6 дюймы 194 мм
Количество подвижных кромок 2 2

Узнайте результаты сравнения Плуг 2,7 м (9 футов) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Средства Cat® для уборки снега совместно борются со стихией

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Средства Cat® для уборки снега совместно борются со стихией