SR421

роторные снегоочистители; SR421

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина рабочей зоны
76.5 дюймы
1942 мм
Габаритная ширина
85.9 дюймы
2181 мм
Масса
1016.3 фунты
535 кг

Обзор

Предназначены для уборки снега с улиц, стоянок автотранспорта, проездов и тротуаров.

Характеристики продукции SR421

Ширина рабочей зоны 76.5 дюймы 1942 мм
Габаритная ширина 85.9 дюймы 2181 мм
Масса 1016.3 фунты 535 кг
Габаритная высота 72.6 дюймы 1843 мм
Габаритная длина 37.4 дюймы 951 мм
Требуемая гидросистема XHP/XE XHP/XE
Оптимальный расход гидравлического масла 125–150 л/мин (33–40 галл/мин) 125–150 л/мин (33–40 галл/мин)
Оптимальное давление в гидросистеме 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм) 200–280 бар (2800–4100 фунтов/кв. дюйм)
Высота резания 34.1 дюймы 867 мм
Максимальная дальность отбрасывания снега 40 фут 12.2 м
Диаметр шнека 18 дюймы 457 мм
Диаметр крыльчатки/вентилятора 25 дюймы 635 мм
Ширина крыльчатки/вентилятора 8.7 дюймы 222 мм
Поворот снегометного раструба 270 градусов 270 градусов

Узнайте результаты сравнения SR421 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

360 View

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  SR421

Просмотреть дополнительные предложения