Studiobilder

Tiltrotatorsystem TRS4

Begär en offert Handla nu

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Minigrävmaskin på 3–4 ton
Minigrävmaskin på 3–4 ton
Vikt
253.5 lb
115 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S40/S40
S40/S40

Översikt

Cat® tiltrotatorer hjälper dig att överkomma hinder i arbetsområdet utan att du behöver flytta maskinen.

Produktspecifikation för TRS4

Maskinklass Minigrävmaskin på 3–4 ton Minigrävmaskin på 3–4 ton
Vikt 253.5 lb 115 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S40/S40 S40/S40
Total höjd 27.6 tum 702 mm
Längd 17.7 tum 449 mm
Total bredd 15.9 tum 404 mm
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 3.9 ft³ 110 l
Maximal skopbredd 39.4 tum 1000 mm
Optimalt hydraulflöde 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min) 17–25 l/min (4,5–6,7 gallon/min)
Max. arbetstryck 3045.8 psi 21000 kPa
Hydraulik Extra Extra
Tiltvridmoment 4277.9 lb/ft 5800 N·m
Vridmoment 1253.9 lb/ft 1700 N·m

Jämför TRS4 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

Studiobilder

Vy framifrån

Vy uppifrån

Vy från vänster

Vy bakifrån

Vy underifrån

Vy från höger

Studiobilder
Vy framifrån
Vy uppifrån
Vy från vänster
Vy bakifrån
Vy underifrån
Vy från höger