介面類型 | IT 接頭 IT 接頭 |
叉齒配置 | 非擺動式、浮動式 非擺動式、浮動式 |
高度 | 59.2 in 1504 mm |
重量 | 978.9 lb 444 kg |
寬度 | 71.9 in 1827 mm |
長度 | 17.5 in 445 mm |
叉齒間隔範圍 - 外側寬度 | 1150-1725 mm (45-68") 1150-1725 mm (45-68") |
介面類型 | IT 接頭 IT 接頭 |
叉齒配置 | 非擺動式、浮動式 非擺動式、浮動式 |
高度 | 59.2 in 1504 mm |
重量 | 978.9 lb 444 kg |
寬度 | 71.9 in 1827 mm |
長度 | 17.5 in 445 mm |
叉齒間隔範圍 - 外側寬度 | 1150-1725 mm (45-68") 1150-1725 mm (45-68") |