938M 砂石處理機

小型輪式裝載機 938M 砂石處理機

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

最大總功率
188 HP
140 kW
工作重量
36839 lb
16710 kg
鏟斗容量
2.9-5 m3 (3.8-6.5 yd3)
2.9-5 m3 (3.8-6.5 yd3)

總覽

締造成功的配置

Cat® 938M 砂石處理機為生產力、燃油效率和舒適性樹立新標準。高扭矩低速 C7.1 引擎與智慧靜液壓動力傳動系統合作無間,提供已成為標準的燃油效率。最佳化的 Z 形鋼裝載機連桿與長壽命高性能系列鏟斗相結合,可提高載重和鏟斗壽命。極低的音量、寬敞的駕駛室和直觀的控制裝置,讓您整天甚至整夜舒適地工作!體驗業界標竿。

優勢

減少 30% Engine Speed (引擎轉速)

引擎速度越低,油耗越少。

更多 控制器

透過一致且可預測的停止距離進行更精細的控制。

領先等級 68 dB(A) 音量

在標準模式下以 1,600 RPM 運作時。

產品規格 938M 砂石處理機

最大總功率 188 HP 140 kW
缸徑 4 in 105 mm
行程 5 in 135 mm
排量 427 in³ 7.01 l
最大總扭矩 - ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) 664 ft·lbf 900 N·m
引擎型號 Cat® C7.1 Cat® C7.1
最大額定總功率 – ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) 173 HP 129 kW
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 SAE J1349 (標準動力模式:範圍 1-3*) 168 HP 125 kW
附註 (4) 滅焰器性能為標準要求 – 符合 EN 1834-1.2000 的性能要求 (第 6.4.2 節「目視測試」)。 滅焰器性能為標準要求 – 符合 EN 1834-1.2000 的性能要求 (第 6.4.2 節「目視測試」)。
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (DIN) (標準動力模式:範圍 1-3*) 171 HP 126 kW
最大額定總功率 – ISO 14396 (DIN) (性能動力模式:範圍 1-4) 190 HP 140 kW
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (DIN) (性能動力模式:範圍 1-4) 186 HP 137 kW
最大總扭矩 - ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) 642 ft·lbf 870 N·m
最大淨扭矩 - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (性能動力模式:範圍 1-4) 628 ft·lbf 852 N·m
額定淨功率 182 HP 136 kW
最大總功率 - ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) 188 HP 140 kW
最大總功率 - 最大引擎轉速 (性能動力模式:範圍 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
最大額定總功率 - ISO 14396 188 HP 140 kW
最大淨扭矩 - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (標準動力模式:範圍 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最大風扇速度時 SAE J1349 (性能動力模式:範圍 1-4) 182 HP 136 kW
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (標準動力模式:範圍 1-3*) 169 HP 126 kW
最大額定總功率 – 最大引擎速度 (標準動力模式:範圍 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
最大額定總功率 – ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) 188 HP 140 kW
最大總功率 - 最大引擎轉速 (標準動力模式:範圍 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
最大額定總功率 – ISO 14396 (DIN) (標準動力模式:範圍 1-3*) 175 HP 129 kW
最大淨扭矩 - SAE J1349 (性能動力模式:範圍 1-4) 649 ft·lbf 880 N·m
附註 (3) 於海拔高度 3000 m (10,000 ft) 以下時不需要減額。自動降額保護液壓和變速箱系統。 於海拔高度 3000 m (10,000 ft) 以下時不需要減額。自動降額保護液壓和變速箱系統。
最大額定總功率:ISO 14396 (DIN) 190 HP 140 kW
附註 (1) *範圍 4 功率和扭矩等於採用 Caterpillar Power by Range 技術的性能模式。 *範圍 4 功率和扭矩等於採用 Caterpillar Power by Range 技術的性能模式。
附註 (2) 淨功率額定值是在指定標準的參考條件下測得,表示當引擎配備交流發電機、空氣濾清器、廢氣排放組件和風扇以指定速度運作時,飛輪可用的功率。 淨功率額定值是在指定標準的參考條件下測得,表示當引擎配備交流發電機、空氣濾清器、廢氣排放組件和風扇以指定速度運作時,飛輪可用的功率。
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (性能動力模式:範圍 1-4) 184 HP 137 kW
最大總功率 - ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) 173 HP 129 kW
排放 Cat C7.1 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和韓國 Tier 4 Final 排放標準。 Cat C7.1 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和韓國 Tier 4 Final 排放標準。
最大額定總功率 – 最大引擎速度 (性能動力模式:範圍 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
最大淨扭矩 - SAE J1349 (標準動力模式:範圍 1-3*) 627 ft·lbf 850 N·m
最大淨扭矩 - ISO 9249 (性能動力模式:範圍 1-4) 650 ft·lbf 882 N·m
淨功率 - ISO 9249 (公制) 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) 186 HP 137 kW
淨功率 - ISO 9249 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) 184 HP 137 kW
最大總功率 - ISO 14396 (公制) (性能動力模式:範圍 1-4) 190 HP 140 kW
淨功率 - SAE J1349 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) 183 HP 137 kW
淨功率 - SAE J1349 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) 170 HP 127 kW
淨功率 (標準動力模式:範圍 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
最大總功率 - ISO 14396 (公制) (標準動力模式:範圍 1-3*) 176 HP 129 kW
淨功率 (性能動力模式:範圍 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
最大額定總功率 - ISO 14396 (公制) 190 HP 140 kW
淨功率 - ISO 9249 (公制) 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) 172 HP 127 kW
最大淨扭矩 - ISO 9249 (標準動力模式:範圍 1-3*) 628 ft·lbf 852 N·m
淨功率 - ISO 9249 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) 170 HP 127 kW
鏟斗容量 2.9-5 m3 (3.8-6.5 yd3) 2.9-5 m3 (3.8-6.5 yd3)
工作重量 36839 lb 16710 kg
附註 (2) ^砂石處理機配備全配重、選配護板、行駛擋泥板、冷起動套件以及尺寸為 23.5 R25 的輪胎。 ^砂石處理機配備全配重、選配護板、行駛擋泥板、冷起動套件以及尺寸為 23.5 R25 的輪胎。
附註 (1) **砂石處理機配備全配重和選配護板。 **砂石處理機配備全配重和選配護板。
工作重量 (2) 16 710 kg (36,839 lb)^ 16 710 kg (36,839 lb)^
工作重量 (1) 16 199 kg (35,712 lb)** 16 199 kg (35,712 lb)**
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
附註 (1) * 施作測量時,駕駛室門窗均處於關閉狀態,引擎冷卻風扇速度為最大速度的百分之 70。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。 * 施作測量時,駕駛室門窗均處於關閉狀態,引擎冷卻風扇速度為最大速度的百分之 70。在不同的引擎冷卻風扇速度下,聲音位準可能有所差異。
FOPS ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II
聲明聲功率位準 聲明聲功率位準
– 駕駛員聲壓值 (ISO 6396:2008):68 dB(A)*
– 外部聲功率位準 (ISO 6395:2008):101 dB(A)*
聲明聲功率位準
– 駕駛員聲壓值 (ISO 6396:2008):68 dB(A)*
– 外部聲功率位準 (ISO 6395:2008):101 dB(A)*
最大流量 - 轉向泵 34 gal/min 130 l/min
轉向循環時間 - 最左至最右 - 最小 RPM:泵流量受限 3.1 s 3.1 s
轉向循環時間 - 最左至最右 - 最大 RPM:90 rpm 方向盤速度 2.3 s 2.3 s
轉向汽缸,雙動 - 缸徑 3.1 in 80 mm
轉向汽缸,雙動 - 桿徑 2 in 50 mm
轉向汽缸,雙動 - 行程 15.7 in 399 mm
附註 (1) 轉向系統使用帶有雙重雙動汽缸的專用負載感測可變排量泵。 轉向系統使用帶有雙重雙動汽缸的專用負載感測可變排量泵。
最大作業壓力 - 轉向泵 3500 psi 24130 kPa
附註 (2) 列出的流量值適用於在性能動力模式 (1,800 rpm) 下運作的機器。 列出的流量值適用於在性能動力模式 (1,800 rpm) 下運作的機器。
洩壓壓力 - 傾斜油缸 - 第 3 和第 4 功能洩壓壓力 4351 psi 30000 kPa
洩壓壓力 - 傾斜油缸 - 第 3 和第 4 功能最大作業壓力 4061 psi 28000 kPa
附註 (1) 機具系統使用帶有雙重雙動起重汽缸和單一雙動傾斜油缸的專用負載感測可變排量泵。 機具系統使用帶有雙重雙動起重汽缸和單一雙動傾斜油缸的專用負載感測可變排量泵。
傾斜油缸,雙動 - 缸徑 5.9 in 150 mm
洩壓壓力 - 傾斜油缸 4351 psi 30000 kPa
循環時間 - 在 1,800 rpm 時的性能 (HP+)/1,600 rpm 時的標準動力模式 - 卸料 (最大起重高度時) 1.5/1.7 秒 1.5/1.7 秒
循環時間 - 在 1,800 rpm 時的性能 (HP+)/1,600 rpm 時的標準動力模式 - 總循環時間 9.7/10.6 秒 9.7/10.6 秒
傾斜油缸,雙動 - 桿徑 3.5 in 90 mm
最大流量 - 機具泵 50 gal/min 190 l/min
附註 (2) 列出的流量值適用於在性能動力模式 (1,800 rpm) 下運作的機器。 列出的流量值適用於在性能動力模式 (1,800 rpm) 下運作的機器。
傾斜油缸,雙動 - 行程 21.9 in 555 mm
循環時間 - 在 1,800 rpm 時的性能 (HP+)/1,600 rpm 時的標準動力模式 - 升起 (地面高度至最大起重) 5.5/6.2 秒 5.5/6.2 秒
最大流量 - 機具泵 - 第 3 功能* 50 gal/min 190 l/min
最大流量 - 機具泵 - 第 4 功能最大流量* 42 gal/min 160 l/min
附註 (3) *可透過輔助顯示器 (如有配備) 在最大流量的 20% 到 100% 之間完整調整第 3 和第 4 功能流量。 *可透過輔助顯示器 (如有配備) 在最大流量的 20% 到 100% 之間完整調整第 3 和第 4 功能流量。
起重汽缸,雙動 - 行程 31.1 in 789 mm
最大作業壓力 - 機具泵 4061 psi 28000 kPa
起重汽缸,雙動 - 缸徑 4.7 in 120 mm
循環時間 - 在 1,800 rpm 時的性能 (HP+)/1,600 rpm 時的標準動力模式 - 向下浮動 (最大舉升至地面高度) 2.7/2.7 秒 2.7/2.7 秒
起重汽缸,雙動 - 桿徑 2.6 in 65 mm
洩壓壓力 - 傾斜油缸 - 第 3 功能最大作業壓力 4061 psi 28000 kPa
最大流量 – 機具泵 – 第 3 功能,最大流量* 50 gal/min 190 l/min
後輪軸 9.2 gal (US) 35 l
液壓系統 - 含油箱 44.9 gal (US) 170 l
液壓油箱 23.8 gal (US) 90 l
柴油排氣油液 (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 油箱 5 gal (US) 19 l
引擎曲軸箱 5.3 gal (US) 20 l
冷卻系統 8.5 gal (US) 32 l
前輪軸 9.2 gal (US) 35 l
變速箱 - 齒輪箱 2.9 gal (US) 11 l
燃油箱 51.5 gal (US) 195 l
煞車 - 駐車 彈簧致動,液壓釋放 彈簧致動,液壓釋放
後輪軸 - 牽引力輔助 - 選項 限滑差速器 限滑差速器
後輪軸 - 擺動角度取決於輪胎尺寸 - 23.5 R25 ± 7 度 ± 7 度
後輪軸 擺動 擺動
後輪軸 - 擺動角度取決於輪胎尺寸 - 20.5 R25、550/65、600/65、650/65 ± 10.5 度 ± 10.5 度
附註 (2) 偏置輪圈可滿足歐洲對道路行駛的要求。 偏置輪圈可滿足歐洲對道路行駛的要求。
附註 (1) 動力傳動系統係由 Caterpillar 獨有的智慧動力管理系統控制,以提供最佳性能和效率。 動力傳動系統係由 Caterpillar 獨有的智慧動力管理系統控制,以提供最佳性能和效率。
煞車 - 行駛 外部濕式碟煞 外部濕式碟煞
附註 (3) *在 938M 上,前軸差速器鎖可以在行駛中以 20 km/h (12.4 mph) 的全扭矩接合。 *在 938M 上,前軸差速器鎖可以在行駛中以 20 km/h (12.4 mph) 的全扭矩接合。
前軸 固定式 固定式
前輪軸:牽引力輔助** 鎖定差速器 (標準) 鎖定差速器 (標準)
前輪軸 - 牽引力輔助* 鎖定差速器 (標準) 鎖定差速器 (標準)
最大轉向扭矩 - 40° (全旋轉) 31398 ft·lbf 42570 N·m
最大轉向扭矩 - 0° (直式機器) 42506 ft·lbf 57630 N·m
全旋轉傾翻負載 23466 lb 10647 kg
全旋轉傾翻負載 (2) 10 662 kg (23,504 lb)^ 10 662 kg (23,504 lb)^
全旋轉傾翻負載 (1) 10 551 kg (23,260 lb)** 10 551 kg (23,260 lb)**
附註 (2) ^砂石處理機配備全配重、選配護板、行駛擋泥板、冷起動套件以及尺寸為 23.5 R25 的輪胎。 ^砂石處理機配備全配重、選配護板、行駛擋泥板、冷起動套件以及尺寸為 23.5 R25 的輪胎。
附註 (1) **砂石處理機配備全配重和選配護板。 **砂石處理機配備全配重和選配護板。
前進與倒退 - 範圍 4 25 mile/h 40 km/h
附註 * 低速控制可透過輔助顯示器 (如有配備) 在範圍 1 內進行從 1 km/h (0.6 mph) 至 13 km/h (8 mph) 的最大速度範圍調整。原廠預設是 7 km/h (4.4 mph)。 * 低速控制可透過輔助顯示器 (如有配備) 在範圍 1 內進行從 1 km/h (0.6 mph) 至 13 km/h (8 mph) 的最大速度範圍調整。原廠預設是 7 km/h (4.4 mph)。
前進與倒退 - 範圍 1* 1-13 km/h (0.6-8 mph) 1-13 km/h (0.6-8 mph)
前進與倒退 - 範圍 2 8 mile/h 13 km/h
前進與倒退 - 範圍 3 17 mile/h 27 km/h
空調 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 – 1430)。此系統含 1.9 kg 的冷媒,具有等同於 2.717 公噸的二氧化碳。 本機器的空調系統含氟化溫室氣體冷媒 R134a (全球暖化潛勢 – 1430)。此系統含 1.9 kg 的冷媒,具有等同於 2.717 公噸的二氧化碳。
再循環能力 94% 94%

938M 砂石處理機 標準設備

動力傳動系統

  • 輪軸 Duo-Cone™ 密封件護板
  • 輪軸密封護板
  • 自動怠速關閉功能
  • 自動怠速關閉功能
  • Cat C7.1 引擎
    – 動力模式 (標準和性能)
    – Power by range (範圍 4 內高功率)
    – 渦輪增壓和後冷式
    – 柴油微粒濾清器 (終身適用)
  • Cat C7.1 ACERT 引擎 – 動力模式 (標準和性能) – Power by Range (範圍 4 內高功率) – 渦輪增壓和後冷式 – 過濾式曲軸箱通氣管 – 柴油微粒濾清器 (終身適用)
  • 代碼起動 (需有輔助顯示器)
  • 冷卻液防護至 -34° C (-29° F)
  • 前軸差速器鎖
  • 前軸差速器鎖
  • 全液壓封閉濕式碟盤煞車
  • 乾式空氣濾清器
  • 液壓驅動需求冷卻風扇
  • 全液壓封閉濕式碟盤煞車
  • 配備電子控制器的靜液壓變速箱:
    – 駕駛員模式 (預設、變矩器、靜液壓和冰上)
    – 方向變換主動性 (快、中、慢)
    – 輪圈牽引力控制,調整車輪扭矩
    – 低速控制,調整地面速度
  • 自動燃油充油泵
  • 電動駐車煞車
  • 油水分離器
  • 單面式冷卻套件,每吋密度為具六個寬大葉片
  • 液壓驅動需求冷卻風扇
  • 機油取樣口
  • 智慧靜液壓變速箱:– 動力傳動系統模式 – 方向變換主動性 – 輪圈牽引力控制,調整車輪扭矩 – 低速控制,調整地面速度
  • 油門鎖定和最高速度限制器
  • 永久潤滑的驅動軸
  • 電動駐車煞車
  • 冷卻套件,每英寸寬間距 6 個葉片
  • S·O·S (Scheduled Oil Sampling,定期機油取樣) 取樣口
  • 油門鎖定和最高速度限制器

液壓系統

  • 自動起重、下降和傾斜回位,可在駕駛室內調整
  • 駕駛室內可調式鏟斗和叉具模式
  • 回位和機械限位汽缸減振
  • 精細模式控制 (快、中、慢)
  • 液壓反應設定 (快、中、慢)
  • 自動起重、下降和傾斜回位
  • 負載感測液壓裝置和轉向裝置
  • 駕駛室內可調式鏟斗和叉具模式
  • 座椅安裝式液壓操縱桿控制
  • 回位和限位汽缸減振
  • 叉具模式的精細模式控制
  • 液壓反應設定
  • 負載感測液壓裝置和轉向裝置
  • 座椅安裝式液壓操縱桿控制

電力

  • 重載型 115 amp 交流發電機
  • 電池,1,000 CCA (2) 24V 系統、斷路開關
  • 倒車警報器
  • 緊急停機開關
  • 鹵素工作燈和行駛燈、LED (Light Emitting Diode, 發光二極體) 後尾燈
  • 重載型 115 amp 交流發電機
  • Product Link PRO,含三年訂購
  • 駕駛室內具備 12V 電源 (2)
  • 遠端跨接起動桿
  • 蓄電池,1,000 CCA (2) 24 伏特系統
  • 可重設的主要和重要功能斷路器
  • 倒車警報器
  • 緊急停機開關
  • 重載型齒輪減速起動器
  • Product Link PRO 含訂購
  • 遠端跨接起動桿
  • 可重設的主要和重要功能斷路器

駕駛員環境

  • 75 mm (3") 高可見度伸縮式座椅安全帶,含聲音警報和指示燈
  • 自動溫控功能
  • 加壓駕駛室
  • 後視攝影機
  • 下部為拋物面的車外加熱後視鏡
  • 地面高度可及的駕駛室車門開啟機制
  • 75 mm (3") 伸縮式座椅安全帶,含聲音警報和指示燈
  • 液壓控制器鎖定
  • 自動溫控功能
  • 單視鏡
  • 密閉式加壓駕駛室
  • 便當盒儲物空間
  • 置杯架
  • 可加用收音機之喇叭
  • 下部為拋物面的車外加熱後視鏡
  • 電動後車窗除霜
  • 地面高度可及的駕駛室車門開啟機制
  • 轉向機柱安裝式多功能控制器 – 燈具、雨刷、轉向訊號燈
  • 儀表:– 數位工時表、里程表、轉速計、地面速度和方向指示器 – 引擎冷卻液溫表 – 燃油和柴油排氣油液液位 – 液壓機油溫度表
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 液壓控制器鎖定
  • 著色前車窗
  • 駕駛室內部照明,車門和頂棚
  • 前方二速間歇式濕臂雨刷/噴水器、燈具、雨刷、轉向訊號燈
  • 車內後視鏡 (2)
  • 布面懸吊座椅
  • 便當盒儲物空間
  • 駕駛員警告系統指示器
  • 可加用收音機之喇叭
  • 電動後車窗除霜
  • 可調式座椅安裝式控制器
  • 側窗為滑動玻璃
  • 轉向機柱安裝式多功能控制器 – 燈具、雨刷、轉向訊號燈
  • 布面懸吊座椅
  • 傾斜及伸縮方向盤
  • 前後濕臂雨刷/噴水器

其他標準設備

  • 可調整閉合/開啟力道的大型檢修外罩門
  • Cat 最佳化的 Z 形鋼連桿,裝載平行起重
  • 復原鉸接件,含插銷
  • 遠端安裝的潤滑點
  • 可鎖式引擎室和外罩
  • 大型檢修外罩門
  • 平行起重裝載機連桿
  • 復原鉸接件和插銷
  • 遠端安裝的潤滑點
  • 可鎖式引擎室和外罩

938M 砂石處理機 選配設備

豪華型駕駛室 (在歐洲為標準設備):

  • 自動排風機控制
  • 電動可調式加熱視鏡 (2)
  • LED 室內燈
  • 輔助顯示器可用於調整設定

選配設備

  • 自動潤滑系統,整合於輔助顯示器
  • 輔助流量,第三和第四功能
  • 後限滑差速器
  • 信號燈、頻閃燈
  • 豪華型駕駛室 (在歐洲為標準設備)
    – 先進顯示器整合後視攝影機
    – 電動可調式車外加熱視鏡 (2)
    – 輔助顯示器可用於啟用功能和調整參數
    – LED 室內燈
    – 前後遮光板
    – 觸控輔助顯示器
    – 行駛控制可調整速度啟動
    – 預防保養提醒
    – 整合說明功能 (26 種語言)
  • 安裝於車頂的攝影機,以獨立顯示器顯示前方視野
  • 冷起動套件
    – 乙醚輔助起動裝置、缸體加熱器和額外的蓄電池,1,000 CCA (共 4 個)
  • 額外配重選配
  • 接頭 (Fusion 和 ISO 23727)
  • 防碎屑套件 (低、中、高)
  • 擋泥板 (加長外蓋且全部涵蓋)
  • 護板套件
  • 連桿,高舉升
  • 照明,輔助,鹵素燈或 LED,含引擎和 DEF 艙室照明
  • Payload 技術
    – Cat Production Measurement (CPM)
    – CPM 印表機
  • Product Link ELITE,含軟體推送、資料記錄、長條圖和趨勢繪製等功能
  • 收音機套件
  • 後方物體偵測
  • 行駛控制系統,可透過輔助顯示器調整
  • 座椅
    – 豪華座椅 – 完全可調式布面材質空氣懸吊座椅,含中等高度座椅靠背
    – 高級座椅 – 完全可調式皮革和布面空氣懸吊座椅,含高座椅靠背和空氣腰墊。座椅的底部座墊和靠背具有加熱和通風效果。
  • 轉向
    – 雙模式和輔助
  • 輪胎壓力監控 (TPM)

冷起動套件:

  • 乙醚輔助起動裝置、缸體加熱器和額外的蓄電池,1,000 CCA (共 4 個)

護板

  • 動力傳動系統 (下方、兩側,驅動軸和曲軸箱)
  • 擋風玻璃和照明
  • 傾斜和轉向汽缸

收音機套件:

  • 藍牙收音機
  • 收音機、AM/FM,含藍牙和時鐘
  • 收音機、AM/FM 和豪華 CD 播放器、氣象台、藍牙和時鐘

座椅:

  • 豪華座椅 – 完全可調式布面材質空氣懸吊座椅,含高等高度座椅靠背
  • 高級座椅 – 完全可調式皮革和布面空氣懸吊座椅,含高座椅靠背和空氣腰墊。底部座墊和靠背具有加熱和冷卻功能。

轉向:

  • 雙模式和輔助

輪胎:

  • Bias ply、17.5、20.5-25
  • 輻射胎、17.5、20.5、23.5、550/65、600/65、650/65 R25

了解 938M 砂石處理機 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

隨時享有機具支援和專家協助

兼容技术和服务

運用 Caterpillar 的連線資料和安全原則來增進效率、加強生產力並提高商業利潤。

  • Cat VisionLink

    使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

1 - 89 Items 項目
前一個 下一頁

使用 VisionLink 線上檢視機隊資訊,根據資訊做出決定,為您的工地提高生產力、降低成本、簡化保養並提升安全性。利用不同的訂閱等級選項,Cat 代理商可協助配置確切的需求內容,進而最佳化您的機隊、產生額外利潤。

探索技術

查看這些項目現有的方案:  938M 砂石處理機

查看更多方案