6.87 m3 (9.0 yd3)、Fusion™ 接頭

6.87 m3 (9.0 yd3)、Fusion™ 接頭 木屑鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
133.1 in
3381 mm
高度
64.6 in
1640 mm
重量
4360.7 lb
1978 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

木屑鏟斗是一種高容量鏟斗,設計用於處理低密度材料。
移動更多物料

移動更多物料

與競爭對手相較,該鏟斗經實證的設計重量更輕,可承載密度比其他鏟斗多 20% 的物料。
強化結構

強化結構

內部強化帶和完全包裹的內板可在裝載和卸載時實現更佳的物料滾轉作業。
彎曲側板

彎曲側板

彎曲側板使裝載更佳容易,並可在運輸過程中更好地保留材料。這種強化有助於確保鏟斗結構的使用壽命。
水平指示器

水平指示器

水平指示器位於鏟斗的兩側,是駕駛員在裝載/切割作業期間保持鏟斗水平的指南。
滑動窗口外蓋

滑動窗口外蓋

駕駛員可以決定打開滑動窗口以獲得更好的視野,或關閉它們以更好地保留細粒材料。無需卸下板,可避免鬆動部件的丟失或損壞。

產品規格 6.87 m3 (9.0 yd3)、Fusion™ 接頭

寬度 133.1 in 3381 mm
高度 64.6 in 1640 mm
重量 4360.7 lb 1978 kg
長度 78 in 1982 mm
容量 9 yd³ 6.87 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 6.87 m3 (9.0 yd3)、Fusion™ 接頭 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖