2532 mm (100"),板叉齒式

2532 mm (100"),板叉齒式 骨架鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
99.7 in
2532 mm
重量
2422.9 lb
1099 kg
高度
51.2 in
1301 mm

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 8 筆

應用

應用

骨架鏟斗用於將岩石和較大的材料與泥土分離。
高性能系列鏟斗

高性能系列鏟斗

透過圓形側桿、開放式喉管和加長底板,骨架鏟斗提高了物料穿透性,便於裝載並降低油耗。
重型過濾器

重型過濾器

過濾器由重載型物料製成,間距為 150 mm (6"),可留下鬆散的物料並保留鏟斗內的大石塊和樹根。
上部轉向器

上部轉向器

位於鏟斗中央頂部的上轉向器可防止鬆散的物料或灰塵從鏟斗上落到機器連桿上。
基座邊緣

基座邊緣

標配的骨架鏟斗具有以高強度材料製成的基座邊緣,但附有孔洞以供螺栓固定在刀刃或斗齒上,以提供額外保護或更好的物料穿透性。
邊角邊緣

邊角邊緣

邊角邊緣採用特殊硬化材料製成,可為鏟斗提供額外的阻力並延長其使用壽命。如果需要,安裝孔允許現場安裝側邊切割器。

產品規格 2532 mm (100"),板叉齒式

寬度 99.7 in 2532 mm
重量 2422.9 lb 1099 kg
高度 51.2 in 1301 mm
長度 46.3 in 1176 mm
側壁厚度 0.3 in 8 mm
叉齒間隔 6 in 152 mm
叉齒厚度 1.6 in 40 mm
叉齒數 12 12
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 2532 mm (100"),板叉齒式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖