| 寬度 | 118 in 2994 mm |
| 重量 | 4647 lb 2108 kg |
| 容量 | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
了解 平底鏟斗 4.2m³ (5.50yd³) 高性能系列 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 裝載機
平底鏟斗 4.2m³ (5.50yd³) 高性能系列
已選擇
- 寬度
- 118 in
- 2994 mm
- 重量
- 4647 lb
- 2108 kg
- 容量
- 5.5 yd³
- 4.2 m³
鏟斗 - 裝載機
平底鏟斗 3.8m³ (4.97yd³)
- 寬度
- 126 in
- 3201 mm
- 重量
- 4312 lb
- 2611 kg
- 容量
- 6.5 yd³
- 5 m³
鏟斗 - 裝載機
平底鏟斗 4.8m³ (6.25yd³) 高性能系列
- 寬度
- 126 in
- 3193 mm
- 重量
- 6016 lb
- 2729 kg
- 容量
- 6.25 yd³
- 4.8 m³