5.0 m3 (6.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
全新

5.0 m3 (6.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 上方卸載鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
119.4 in
3032 mm
高度
74 in
1879 mm
重量
5145.6 lb
2334 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

應用

應用

設計時提升卸料高度,協助更順利進行卡車裝載。
後部碎片轉向器

後部碎片轉向器

讓物料偏離鏟斗機架,便於清理,並防止灰塵和損壞。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

成形角將溢流從鉸鏈銷、起重臂、液壓汽缸和傾斜感測器轉移,協助保護液壓系統分部和機器不受損壞。沿著滿載的物料堆形狀,使前方視野良好,並避免在卸料時造成角部損壞。
可反轉一體成型刀刃

可反轉一體成型刀刃

保護基座鏟刀,同時提供剛性並延長鏟斗的使用壽命。
側壁安裝的汽缸

側壁安裝的汽缸

汽缸位置的地板長而平坦,改善鏟斗的裝填及卸載。雙液壓汽缸被保護在鏟斗結構內,免受碎屑的影響。
機架後卸載擋塊

機架後卸載擋塊

四個金屬卸料擋塊可降低衝擊負載並保護汽缸。兩個金屬卸料擋塊可防止非金屬擋塊過載並防止汽缸過載。

產品規格 5.0 m3 (6.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

寬度 119.4 in 3032 mm
高度 74 in 1879 mm
重量 5145.6 lb 2334 kg
長度 80.9 in 2054 mm
容量 6.5 yd³ 5 m³
底座邊緣厚度 1.6 in 40 mm
刀刃厚度 1.2 in 30 mm
介面類型 插銷式 插銷式
所需的液壓系統分部 第 3 閥 第 3 閥

了解 5.0 m3 (6.5 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖