| 寬度 | 108 in 2750 mm |
| 高度 | 56.7 in 1439 mm |
| 重量 | 2883.6 lb 1308 kg |
| 長度 | 58.2 in 1478 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| 底座邊緣厚度 | 1 in 25 mm |
| 刀刃厚度 | 1 in 25 mm |
| 介面類型 | Fusion 接頭 Fusion 接頭 |
功能一覽
產品規格 2.9 m3 (3.8 yd3),Fusion™ 接頭,栓接式刀刃,23.5R25 輪胎
了解 2.9 m3 (3.8 yd3),Fusion™ 接頭,栓接式刀刃,23.5R25 輪胎 如何與客戶經常比較的產品進行比較。
鏟斗 - 裝載機
2.9 m3 (3.8 yd3),Fusion™ 接頭,栓接式刀刃,23.5R25 輪胎
已選擇
- 寬度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 56.7 in
- 1439 mm
- 重量
- 2883.6 lb
- 1308 kg
鏟斗 - 裝載機
2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃
- 寬度
- 108 in
- 2743 mm
- 高度
- 56.7 in
- 1440 mm
- 重量
- 2758 lb
- 1251 kg
鏟斗 - 裝載機
2.9 m3 (3.8 yd3),Fusion™ 接頭,底座邊緣,23.5R25 輪胎
- 寬度
- 108 in
- 2750 mm
- 高度
- 55.7 in
- 1414 mm
- 重量
- 2581.6 lb
- 1171 kg