2.9 m3 (3.8 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

2.9 m3 (3.8 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 砂石鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
108 in
2743 mm
高度
56.7 in
1440 mm
重量
2724.9 lb
1236 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

Cat

應用

是應用在配料廠裝載機搬運砂石作業的理想選擇。
Cat

堅固耐用的設計

鏟斗底部和側面配備額外的耐磨板,可在粗砂岩應用中延長鏟斗使用壽命。
Cat

高性能系列技術

高性能系列技術 - 創新的鏟斗設計可加強鏟斗的裝載能力、提升生產力並降低燃油成本。
Cat

最充分地運用機器

鏟斗容量及裝載特性符合機器能力,可確保最充分的運用並達到最高生產力。
Cat

防溢護板

防溢護板可防止石塊或其他物體灑在接頭介面和液壓系統分部上。

產品規格 2.9 m3 (3.8 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

寬度 108 in 2743 mm
高度 56.7 in 1440 mm
重量 2724.9 lb 1236 kg
長度 56.2 in 1428 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭

了解 2.9 m3 (3.8 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖