4.1 m3 (5.4 yd3)、Fusion™、栓接式刀刃
全新

4.1 m3 (5.4 yd3)、Fusion™、栓接式刀刃 上方卸載鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
119.4 in
3032 mm
高度
68.3 in
1736 mm
重量
4768.6 lb
2163 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 10 筆

應用

應用

設計時提升卸料高度,協助更順利進行卡車裝載。
後部碎片轉向器

後部碎片轉向器

讓物料偏離鏟斗機架,便於清理,並防止灰塵和損壞。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

成形角將溢流從鉸鏈銷、起重臂、液壓汽缸和傾斜感測器轉移,協助保護液壓系統分部和機器不受損壞。沿著滿載的物料堆形狀,使前方視野良好,並避免在卸料時造成角部損壞。
可反轉一體成型刀刃

可反轉一體成型刀刃

保護基座鏟刀,同時提供剛性並延長鏟斗的使用壽命。
側壁安裝的汽缸

側壁安裝的汽缸

汽缸位置的地板長而平坦,改善鏟斗的裝填及卸載。雙液壓汽缸被保護在鏟斗結構內,免受碎屑的影響。
機架後卸載擋塊

機架後卸載擋塊

四個金屬卸料擋塊可降低衝擊負載並保護汽缸。兩個金屬卸料擋塊可防止非金屬擋塊過載並防止汽缸過載。

產品規格 4.1 m3 (5.4 yd3)、Fusion™、栓接式刀刃

寬度 119.4 in 3032 mm
高度 68.3 in 1736 mm
重量 4768.6 lb 2163 kg
長度 75.5 in 1918 mm
容量 5.4 yd³ 4.1 m³
底座邊緣厚度 1.6 in 40 mm
刀刃厚度 1.2 in 30 mm
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
所需的液壓系統分部 第 3 閥 第 3 閥

了解 4.1 m3 (5.4 yd3)、Fusion™、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖