3.2 m3 (4.2 yd3),插銷式、底座邊緣,23.5R25 輪胎

砂石鏟斗 3.2 m3 (4.2 yd3),插銷式、底座邊緣,23.5R25 輪胎

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
108 in
2750 mm
高度
57.6 in
1462 mm
重量
2663.2 lb
1208 kg

總覽

砂石鏟斗設計用於砂石搬運作業,是配料廠裝載機應用的理想選擇。

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 9 筆

應用

應用

是應用在配料廠裝載機搬運砂石作業的理想選擇。
堅固耐用的設計

堅固耐用的設計

鏟斗底部和側面配備額外的耐磨板,可在粗砂岩應用中延長鏟斗使用壽命。
高性能系列技術

高性能系列技術

高性能系列技術 - 創新的鏟斗設計可加強鏟斗的裝載能力、提升生產力並降低燃油成本。
最充分地運用機器

最充分地運用機器

鏟斗容量及裝載特性符合機器能力,可確保最充分的運用並達到最高生產力。
防溢護板

防溢護板

防溢護板可防止石塊或其他物體灑在接頭介面和液壓系統分部上。
可更換的後跟座板

可更換的後跟座板

在鏟斗跟座下方新增額外材質,以防止特別是在高磨蝕部位的鏟斗磨損。可在需要時易於在現場更換 - 無需焊接。

產品規格 3.2 m3 (4.2 yd3),插銷式、底座邊緣,23.5R25 輪胎

寬度 108 in 2750 mm
高度 57.6 in 1462 mm
重量 2663.2 lb 1208 kg
長度 55.2 in 1403 mm
容量 4.2 yd³ 3.2 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 3.2 m3 (4.2 yd3),插銷式、底座邊緣,23.5R25 輪胎 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖