1.91 m3 (2.5 yd3),Fusion™ 接頭,左側

側向卸載鏟斗 1.91 m3 (2.5 yd3),Fusion™ 接頭,左側

要求報價 立即購買

金鑰規格

容量
2.5 yd³
1.91 m³
重量
3728 lb
1691 kg
卸載側
左側
左側

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用 - 左側卸載

應用 - 左側卸載

專為各種應用及物料的裝載、搬運、整平、回填和卸載所設計。Cat® 側向卸載鏟斗可朝前方或向左側卸載,提供出色的多用途性,最能滿足狹窄工作區域和壅塞空間的需求。
包覆鏟斗薄片

包覆鏟斗薄片

可輕鬆由兩個方向 (側邊或向前) 裝載及卸載物料。
分段式刀刃

分段式刀刃

分段式刀刃屬於可更換零件,便於運送,並可依據刀刃各個部位的局部磨損情形輕鬆更換,協助降低作業成本。
Cat® XT™-3 軟管

Cat® XT™-3 軟管

這類軟管採用合成橡膠外層,具備抗油、不受氣候影響及抗磨蝕等特性,並且更容易安裝且使用壽命長,是值得您信賴的絕佳選擇。
機械鏟斗鎖

機械鏟斗鎖

向前卸載時可使用自動鎖定功能,以鎖定側邊卸載動作,避免發生意外動作。
安裝於機具的 OMM

安裝於機具的 OMM

本收納架安裝於機具,並密封避免氣候影響,其中包含所有操作手冊及保養指南,協助適當使用作業機具。

產品規格 1.91 m3 (2.5 yd3),Fusion™ 接頭,左側

容量 2.5 yd³ 1.91 m³
重量 3728 lb 1691 kg
卸載側 左側 左側
總寬度 122.2 in 3105 mm
總長度 54.6 in 1388 mm
總高度 43.2 in 1097 mm
卸料角度 75 度 75 度
快速接頭類型 扭轉開啟/關閉 扭轉開啟/關閉
介面類型 Fusion™ 接頭 Fusion™ 接頭
所需的液壓系統分部 第 3 功能 第 3 功能

了解 1.91 m3 (2.5 yd3),Fusion™ 接頭,左側 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖