2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 砂石鏟斗

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
108 in
2743 mm
高度
56.7 in
1440 mm
重量
2758 lb
1251 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 5 筆

Cat

應用

是應用在配料廠裝載機搬運砂石作業的理想選擇。
Cat

堅固耐用的設計

鏟斗底部和側面配備額外的耐磨板,可在粗砂岩應用中延長鏟斗使用壽命。
Cat

高性能系列技術

高性能系列技術 - 創新的鏟斗設計可加強鏟斗的裝載能力、提升生產力並降低燃油成本。
Cat

最充分地運用機器

鏟斗容量及裝載特性符合機器能力,可確保最充分的運用並達到最高生產力。
Cat

防溢護板

防溢護板可防止石塊或其他物體灑在接頭介面和液壓系統分部上。

產品規格 2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃

寬度 108 in 2743 mm
高度 56.7 in 1440 mm
重量 2758 lb 1251 kg
長度 56.2 in 1428 mm
容量 3.8 yd³ 2.9 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 2.9 m3 (3.8 yd3)、插銷式、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖