攝影棚拍攝
攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
照片 (7)

2.6 m3 (3.4 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 通用鏟斗 - 高性能系列

要求報價 立即購買

金鑰規格

寬度
116 in
2950 mm
高度
51.7 in
1314 mm
重量
2491.2 lb
1130 kg

功能一覽

顯示第 1-6 筆,共 6 筆

應用

應用

通用高性能系列鏟斗,提供良好的全方位性能,適合堆料、重新搬運、挖掘與邊坡裝載等作業使用。這類鏟斗如其名稱所示,擅於處理堆料裝載及邊坡裝載等作業。其設計可提供標準掘起力,並適用於磨蝕環境。適用於向後拖拉及整平應用。高性能系列鏟斗的填充因子可在規定容量之上額外增加 115%。
整合式防溢護板

整合式防溢護板

整合式防溢護板可保護機器連桿,並可預防物料溢出,加強負載固定。
圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑

圓弧形側壁樑可協助將物料注入鏟斗之中並加以固定。
高性能系列外型

高性能系列外型

高性能系列產品以其外型讓您輕鬆裝載,並達到最高的搬運裝載量。
開放式喉管設計

開放式喉管設計

開放式喉管設計可提升堆積量及填充因子。
底部耐磨板

底部耐磨板

鏟斗底部後方的可更換耐磨板,有助於在高磨損情況下為鏟斗提供更長的使用壽命。

產品規格 2.6 m3 (3.4 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃

寬度 116 in 2950 mm
高度 51.7 in 1314 mm
重量 2491.2 lb 1130 kg
長度 51.7 in 1313 mm
容量 3.4 yd³ 2.6 m³
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
刀刃厚度 1 in 25 mm
介面類型 Fusion Fusion

了解 2.6 m3 (3.4 yd3)、Fusion™ 接頭、栓接式刀刃 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

產品手冊和更多內容可隨時下載!