引擎
最大總功率 | 168 HP 125 kW |
缸徑 | 4 in 105 mm |
行程 | 5 in 135 mm |
排量 | 427 in³ 7.01 l |
最大額定總功率 – 最大引擎速度 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 1600 r/min 1600 r/min |
最大總扭矩 - ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) | 601 ft·lbf 815 N·m |
最大總功率 - ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 160 HP 119 kW |
最大總扭矩 - ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 586 ft·lbf 795 N·m |
附註 (3) | 於海拔高度 3000 m (10,000 ft) 以下時不需要減額。自動降額保護液壓和變速箱系統。 於海拔高度 3000 m (10,000 ft) 以下時不需要減額。自動降額保護液壓和變速箱系統。 |
最大總功率 - ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) | 168 HP 125 kW |
最大額定總功率 - ISO 14396 | 168 HP 125 kW |
最大額定總功率 – ISO 14396 (性能動力模式:範圍 1-4) | 164 HP 122 kW |
最大額定總功率 – ISO 14396 (DIN) (性能動力模式:範圍 1-4) | 166 HP 122 kW |
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 156 HP 116 kW |
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (DIN) (性能動力模式:範圍 1-4) | 162 HP 119 kW |
附註 (4) | 滅焰器性能為標準要求 – 符合 EN 1834-1.2000 的性能要求 (第 6.4.2 節「目視測試」)。 滅焰器性能為標準要求 – 符合 EN 1834-1.2000 的性能要求 (第 6.4.2 節「目視測試」)。 |
附註 (2) | 淨功率額定值是在指定標準的參考條件下測得,表示當引擎配備交流發電機、空氣濾清器、廢氣排放組件和風扇以指定速度運作時,飛輪可用的功率。 淨功率額定值是在指定標準的參考條件下測得,表示當引擎配備交流發電機、空氣濾清器、廢氣排放組件和風扇以指定速度運作時,飛輪可用的功率。 |
最大額定總功率 – ISO 14396 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 160 HP 119 kW |
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最大風扇速度時 SAE J1349 (性能動力模式:範圍 1-4) | 157 HP 117 kW |
最大淨扭矩 - SAE J1349 (性能動力模式:範圍 1-4) | 588 ft·lbf 797 N·m |
最大淨扭矩 - SAE J1349 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 573 ft·lbf 777 N·m |
最大額定總功率 – ISO 14396 (DIN) (標準動力模式:範圍 1-3*) | 162 HP 119 kW |
最大淨扭矩 - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 572 ft·lbf 776 N·m |
最大額定總功率:ISO 14396 (DIN) | 166 HP 122 kW |
引擎型號 | Cat® C7.1 Cat® C7.1 |
最大額定總功率 – 最大引擎速度 (性能動力模式:範圍 1-4) | 1800 r/min 1800 r/min |
最大總功率 - 最大引擎轉速 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 1600 r/min 1600 r/min |
排放 | Cat C7.1 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和韓國 Tier 4 Final 排放標準。 Cat C7.1 引擎符合美國環保署 Tier 4 Final、歐盟 Stage V 和韓國 Tier 4 Final 排放標準。 |
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (DIN) (標準動力模式:範圍 1-3*) | 158 HP 116 kW |
額定淨功率 | 157 HP 117 kW |
最大淨扭矩 - ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (性能動力模式:範圍 1-4) | 572 ft·lbf 776 N·m |
1,600 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 SAE J1349 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 154 HP 115 kW |
附註 (1) | *範圍 4 功率和扭矩等於採用 Caterpillar Power by Range 技術的性能模式。 *範圍 4 功率和扭矩等於採用 Caterpillar Power by Range 技術的性能模式。 |
1,800 rpm 時的額定淨功率 – 最小風扇速度時 ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (性能動力模式:範圍 1-4) | 160 HP 119 kW |
最大總功率 - 最大引擎轉速 (性能動力模式:範圍 1-4) | 1800 r/min 1800 r/min |
淨功率 - ISO 9249 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) | 164 HP 122 kW |
淨功率 - SAE J1349 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) | 163 HP 122 kW |
最大總功率 - ISO 14396 (公制) (性能動力模式:範圍 1-4) | 170 HP 125 kW |
淨功率 - ISO 9249 (公制) 於最小風扇速度下 (性能動力模式:範圍 1-4) | 166 HP 122 kW |
最大淨扭矩 - ISO 9249 (性能動力模式:範圍 1-4) | 587 ft·lbf 796 N·m |
淨功率 - SAE J1349 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 156 HP 116 kW |
最大額定總功率 - ISO 14396 (公制) | 170 HP 125 kW |
淨功率 - ISO 9249 (公制) 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 158 HP 116 kW |
最大淨扭矩 - ISO 9249 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 572 ft·lbf 776 N·m |
最大總功率 - ISO 14396 (公制) (標準動力模式:範圍 1-3*) | 162 HP 119 kW |
淨功率 (性能動力模式:範圍 1-4) | 1800 r/min 1800 r/min |
淨功率 - ISO 9249 於最小風扇速度下 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 156 HP 116 kW |
淨功率 (標準動力模式:範圍 1-3*) | 1600 r/min 1600 r/min |