Tenaza Pro Plus de 4 dientes de 820 mm (32"): 559-5525

Tenaza Pro Plus de 4 dientes de 820 mm (32"): 559-5525 Tenazas hidráulicas de la serie Pro

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
4
4
Altura de almacenamiento
35.8 pulg
910 mm
Ancho total
32.3 pulg
820 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

100 % de cobertura de rotación

100 % de cobertura de rotación

  • Iguale el 100 % de rotación del cucharón con el control de carga en todos los límites y las posiciones de operación.
  • Mantenga un control preciso de la carga con una cobertura de rotación adicional de 60 a 70 grados con las tenazas Pro.
  • Realice con facilidad tareas debajo de la superficie, verticales o en espacios reducidos. La construcción de muros altos de roca y la carga en camiones de costados altos son ejemplos de lo esencial del control de carga en altura.
  • Aumente la productividad de la máquina desde la excavación hasta la manipulación de materiales.
Más versatilidad, más producción

Más versatilidad, más producción

  • Funcionan con el cucharón o el rastrillo para agarrar, recoger, clasificar y mover materiales.
  • Sujete la carga gracias al ancho de las tenazas que se extiende a lo largo del cucharón.
  • Asegure los materiales entre las tenazas y el cucharón o el rastrillo con la curvatura única de la tenaza y las estriaciones en los dientes.
  • Obtenga la mejor tenaza para sus tareas. Entre las cuatro configuraciones de dientes, elija la mejor opción para un agarre completo o para colocar la pluma a horcajadas durante el transporte.
  • Gestionar varios accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Seleccione los modelos de tenazas compatibles con los acopladores del sujetapasador Cat, que permiten que las máquinas de tamaños similares compartan las tenazas y otros accesorios.
Operación fácil

Operación fácil

  • Se pueden controlar con facilidad desde la cabina por separado del cucharón.
  • Se pliega sobre la pluma de la máquina para un fácil almacenamiento durante viajes u otras actividades.
  • La instalación, el mantenimiento y el funcionamiento general simples hacen que las tenazas sean una opción más sencilla y más asequible que los garfios en cuanto a los costos de posesión y operación.
Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando tenazas. El seguimiento de activos Cat está disponible para los accesorios o cualquier otro elemento de la flota que desee rastrear.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Vea las tenazas con el seguimiento de activos en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Las tenazas con seguimiento de activos envían una alerta si salen del límite del sitio fácil de configurar.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 4 dientes de 820 mm (32"): 559-5525

Número de dientes 4 4
Altura de almacenamiento 35.8 pulg 910 mm
Ancho total 32.3 pulg 820 mm
Peso 2064 lb 936 kg
Longitud 68.9 pulg 1749 mm
Rotación Iguala el 100 % de rotación del cucharón Iguala el 100 % de rotación del cucharón
Dientes incluidos
Clase de máquina Excavadoras de 28 a 35 tons EE.UU. Excavadoras de 28 a 35 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 4 dientes de 820 mm (32"): 559-5525 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro Plus

La tenaza Pro Series en acción

La tenaza Pro Series en acción

Pro Plus

Tenaza Pro Plus
La tenaza Pro Series en acción
La tenaza Pro Series en acción
Pro Plus

Explorar las ofertas vigentes para  Tenaza Pro Plus de 4 dientes de 820 mm (32"): 559-5525

Ver más ofertas