454 mm (18") 2 dientes/2 dientes

454 mm (18") 2 dientes/2 dientes Tenazas con eslabón rígido

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
2/2
2/2
Ancho total
17.9 pulg
454 mm
Longitud
34.4 pulg
873 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Aplicación

Aplicación

Las tenazas de eslabón rígido Cat® están diseñadas para manipular fácilmente una amplia variedad de objetos voluminosos, con forma irregular que se encuentran en aplicaciones de demolición, industriales, de construcción, de reciclaje, de limpieza de suciedad de tormentas, de paisajismo y otras aplicaciones agresivas.
Eslabón ajustable

Eslabón ajustable

El eslabón de tres posiciones permite usar la tenaza con una amplia gama de objetos de diferentes tamaños.
Dientes duraderos

Dientes duraderos

Los dientes fabricados de acero T1 resisten la flexión y la abrasión cuando se utilizan con algunos de los materiales más duros, como rocas u hormigón.
Tenaza retráctil

Tenaza retráctil

La tenaza retráctil permite la carga normal del cucharón cuando no está en uso.
Diseño de tubo transversal

Diseño de tubo transversal

Mantiene la rigidez y, al mismo tiempo, ofrece una visibilidad optimizada para una mejor transferencia de cargas irregulares del sitio al cucharón.
Separación entre dientes de la tenaza

Separación entre dientes de la tenaza

La separación optimizada entre los dientes de la tenaza y los del cucharón permiten que la tenaza y el cucharón engranen entre sí sin inconvenientes. Es posible utilizar cucharones de diferentes anchos con la misma tenaza para obtener máxima flexibilidad.

Especificaciones del producto para 454 mm (18") 2 dientes/2 dientes

Número de dientes 2/2 2/2
Ancho total 17.9 pulg 454 mm
Longitud 34.4 pulg 873 mm
Altura de almacenamiento 17 pulg 433 mm
Peso 330.7 lb 150 kg
Rotación 63° 63°
Separación entre dientes 15.5 pulg 394 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Dientes incluidos Sí Sí
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 454 mm (18") 2 dientes/2 dientes se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha