671 mm (26") 4 dientes/2 dientes

Tenazas hidráulicas de la serie Pro 671 mm (26") 4 dientes/2 dientes

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
4/2
4/2
Altura de almacenamiento
26.4 pulg
671 mm
Ancho total
17.7 pulg
449 mm

Descripción general

Las tenazas hidráulicas Pro Series (modelos Pro y Pro Plus) ofrecen el mejor control de carga.

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 7

Cat

Aplicación

Las tenazas hidráulicas Cat® Pro Series permiten un control de carga preciso. Se adaptan bien al uso diario o la manipulación de elementos más grandes y largos.
Máxima cobertura del cucharón

Máxima cobertura del cucharón

Las tenazas Pro Plus cuentan con eslabones adicionales para empujar más lejos la tenaza, lo que proporciona una cobertura total de la rotación del cucharón.
Máximo control

Máximo control

Tiene control completo de la tenaza con el cucharón y la tenaza extendidos al máximo. Esto permite un mayor control de la tenaza cuando el cucharón está cerca de la máquina y por debajo de la pendiente.
Válvulas de corte

Válvulas de corte

Permiten la conexión de otras herramientas sin retirar la tenaza (p. ej., martillo). La válvula de corte también funciona como traba hidráulica cuando no está en uso.
Tenaza retráctil

Tenaza retráctil

La tenaza retráctil permite la carga normal del cucharón cuando no está en uso.
Diseño de tubo transversal

Diseño de tubo transversal

Mantiene la rigidez y, al mismo tiempo, ofrece una visibilidad optimizada para una mejor transferencia de cargas irregulares del sitio al cucharón.

Especificaciones del producto para 671 mm (26") 4 dientes/2 dientes

Número de dientes 4/2 4/2
Altura de almacenamiento 26.4 pulg 671 mm
Ancho total 17.7 pulg 449 mm
Peso 354.9 lb 161 kg
Longitud 38.6 pulg 980 mm
Rotación 165° 165°
Separación entre dientes 10 pulg 254 mm
Grosor del diente 0.8 pulg 20 mm
Dientes incluidos
Clase de máquina Miniexcavadoras de 8 toneladas Miniexcavadoras de 8 toneladas
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo 671 mm (26") 4 dientes/2 dientes se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha