4 dientes: tipo de diente para tenaza C3

Dientes mariposa 4 dientes: tipo de diente para tenaza C3

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
4 dientes/2 dientes
4 dientes/2 dientes
Ancho
14.3 pulg
363 mm
Longitud total
31.5 pulg
799 mm

Descripción general

Los dientes para tenaza son obligatorios para el funcionamiento correcto de la tenaza.

Especificaciones del producto para 4 dientes: tipo de diente para tenaza C3

Número de dientes 4 dientes/2 dientes 4 dientes/2 dientes
Ancho 14.3 pulg 363 mm
Longitud total 31.5 pulg 799 mm
Altura total 8.3 pulg 210 mm
Separación entre dientes 12.3 pulg 313 mm
Grosor del diente 1 pulg 25 mm
Peso 110.9 lb 50.32 kg
Clase de máquina Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450 Retroexcavadoras Cargadoras 415 a 444 y 450
Tipo de diente para tenaza C3 C3

Vea cómo 4 dientes: tipo de diente para tenaza C3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  4 dientes: tipo de diente para tenaza C3

Ver más ofertas