Descripción general
Las tenazas de servicio general cuentan con funcionalidad hidráulica y ofrecen una máxima capacidad de intercambio.
Especificaciones principales
Las tenazas de servicio general cuentan con funcionalidad hidráulica y ofrecen una máxima capacidad de intercambio.
Se muestran 1-6 de 8
| Longitud | 22.4 pulg 570 mm |
| Altura de almacenamiento | 17 pulg 432 mm |
| Ancho total | 19.1 pulg 484 mm |
| Peso | 239.9 lb 108.8 kg |
| Rotación | 103º 103º |
| Dientes incluidos | No No |
| Clase de máquina | Retroexcavadoras Cargadoras 440 Retroexcavadoras Cargadoras 440 |
| Tipo de interfaz | Con pasador Con pasador |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha