Tenaza Pro de 6 dientes de 1.206 mm (48 in): 418-0490

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro de 6 dientes de 1.206 mm (48 in): 418-0490

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Número de dientes
6
6
Altura de almacenamiento
32.8 pulg
832 mm
Ancho total
47.5 pulg
1206 mm

Descripción general

Las tenazas Pro Cat® son el complemento ideal para darles a las máquinas Cat un nuevo nivel de versatilidad. Cada una está diseñada para la combinación de excavadora y cucharón para que pueda trabajar con cargas más grandes y pesadas sin comprometer la eficiencia del combustible. Están fabricadas como una solución duradera para la manipulación diaria de materiales.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro de 6 dientes de 1.206 mm (48 in): 418-0490

Número de dientes 6 6
Altura de almacenamiento 32.8 pulg 832 mm
Ancho total 47.5 pulg 1206 mm
Peso 1596 lb 724 kg
Longitud 62.8 pulg 1594 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador

Vea cómo Tenaza Pro de 6 dientes de 1.206 mm (48 in): 418-0490 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  Tenaza Pro de 6 dientes de 1.206 mm (48 in): 418-0490

Ver más ofertas