Tenaza Pro de 6 dientes de 879 mm (35 in): 387-9764

Tenazas hidráulicas de la serie Pro Tenaza Pro de 6 dientes de 879 mm (35 in): 387-9764

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
6
6
Altura de almacenamiento
25.2 pulg
641 mm
Ancho total
34.6 pulg
879 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Pro para un 70 % de cobertura de rotación

Pro para un 70 % de cobertura de rotación

  • Combine el 70 % de rotación del cucharón con el control de carga en la mayoría de las posiciones de las operaciones.
  • Mantenga el control de la carga con un 20 % más de cobertura de rotación con las tenazas de servicio general.
  • Realice con facilidad tareas debajo de la superficie y verticales.
  • Aumente la productividad de la máquina desde la excavación hasta la manipulación de materiales.
Más versatilidad, más producción

Más versatilidad, más producción

  • Funcionan con el cucharón o el rastrillo para agarrar, recoger, clasificar y mover materiales.
  • Sujete la carga gracias al ancho de las tenazas que se extiende a lo largo del cucharón.
  • Asegure los materiales entre las tenazas y el cucharón o el rastrillo con la curvatura única de la tenaza y las estriaciones en los dientes.
  • Obtenga la mejor tenaza para sus tareas. Seleccione la mejor opción entre las cuatro configuraciones de dientes para lograr un pleno agarre o colocar la pluma a horcajadas durante el transporte.
  • Administrar varios accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Seleccione los modelos de tenazas compatibles con los acopladores del sujetapasador Cat, que permiten que las máquinas de tamaños similares compartan las tenazas y otros accesorios.
Operación fácil

Operación fácil

  • Se pueden controlar con facilidad desde la cabina por separado del cucharón.
  • Se pliega sobre la pluma de la máquina para un fácil almacenamiento durante viajes u otras actividades.
  • La instalación, el mantenimiento y el funcionamiento general simples hacen que las tenazas sean una opción más sencilla y más asequible que los garfios en cuanto a los costos de posesión y operación.
Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando tenazas. El seguimiento de activos Cat está disponible para los accesorios o cualquier otro elemento de la flota que desee rastrear.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Vea las tenazas con el seguimiento de activos en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Las tenazas con seguimiento de activos envían una alerta si salen del límite del sitio fácil de configurar.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro de 6 dientes de 879 mm (35 in): 387-9764

Número de dientes 6 6
Altura de almacenamiento 25.2 pulg 641 mm
Ancho total 34.6 pulg 879 mm
Peso 765 lb 347 kg
Longitud 55.9 pulg 1420 mm
Dientes incluidos
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro de 6 dientes de 879 mm (35 in): 387-9764 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Tenaza Pro

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tenaza Pro
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series
Funcionamiento de las tenazas Pro Series

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  Tenaza Pro de 6 dientes de 879 mm (35 in): 387-9764

Ver más ofertas