La Excavadora Hidráulica 317 aumenta la productividad en el lugar de trabajo. Las tecnologías Cat®, que son estándar y fáciles de usar, las mejoras de rendimiento y los bajos costos de combustible y mantenimiento le permiten mover material todo el día con velocidad y precisión y, a su vez, ahorrar dinero.

317 Excavadoras pequeñas

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
133 hp
98.9 kW
Peso en orden de trabajo
40200 lb
18200 kg
Profundidad máxima de excavación
21 pies
6400 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 9

Características más recientes

Características más recientes

Simplificación de la configuración de la máquina
        
  • Con solo unos clics y al navegar por íconos fáciles de usar, la última interfaz de usuario (UI, User Interface) orientada al operador maximiza el tiempo de actividad y permite que los equipos comiencen a trabajar sin demora. Desde reorganizar las listas de herramientas hasta crear nuevas combinaciones de herramientas según sea necesario, los operadores pueden configurar rápidamente las máquinas y acceder fácilmente a la información.
  •     
  • La interfaz permite a los operadores mantener la precisión y aprovechar su jornada de trabajo al máximo. La capacidad de ingresar acopladores y accesorios al sistema hace que configurar las combinaciones de herramientas sea muy eficiente, ya que reduce significativamente el tiempo de calibración. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.

Cat® Grade 3D Ready
        
  • La opción Cat Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. Esta opción facilita la actualización para los clientes que quieren agregar Grade con 3D después de su compra inicial. Si desea activarla, contacte a su distribuidor Cat para adquirir las licencias de software 3D necesarias. Las licencias se pueden instalar en la máquina de forma remota o manual.

Cat Payload y Advanced Payload*
        
  • Cat Payload permite a los operadores realizar pesajes sobre la marcha para ayudarlos a alcanzar los objetivos de carga y evitar la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales. Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica. Combine Payload con VisionLink® Productivity** para analizar los sitios de trabajo y los activos individuales con el fin de gestionar de manera remota los objetivos de producción y las métricas clave.

*Las tecnologías Payload no son aptas para uso comercial.
**Se requiere la suscripción a VisionLink.


No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat® local la disponibilidad de ofertas específicas en su región. Número de fabricación: 07H

 
Altos niveles de rendimiento y de productividad

Altos niveles de rendimiento y de productividad

        
  • La mejora de la potencia hidráulica y de las fuerzas de desprendimiento aumenta la productividad con respecto al modelo anterior.
  •     
  • El sistema hidráulico avanzado ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, junto con el control que necesita para aquellos trabajos que requieren una excavación precisa.
  •     
  • Consumo de combustible reducido con respecto al modelo anterior.
  •     
  • Adapte la máquina al trabajo con las modalidades de potencia. Permita que la modalidad inteligente ajuste de forma automática la potencia hidráulica y del motor según las condiciones de trabajo. La modalidad de potencia proporciona constantemente la máxima productividad. La modalidad ECO ayuda a minimizar el consumo de combustible en aplicaciones menos exigentes.
  •     
  • Obtenga una mayor producción en aplicaciones exigentes, una penetración más fácil en las pilas y tiempos de ciclo más rápidos con las puntas de cucharón Cat Advansys™. Cambie rápidamente las puntas con una simple llave de tuercas, en lugar de un martillo o una herramienta especial. Esto mejorará la seguridad y el tiempo de actividad.
  •     
  • Las opciones del sistema hidráulico auxiliar ofrecen la versatilidad para utilizar una amplia variedad de accesorios Cat.
  •     
  • El Motor Cat C3.6 cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU.
  •     
  • No permita que la temperatura se convierta en un obstáculo para trabajar. La 317 cuenta con una capacidad adicional de arranque en frío de –25°C (–13°F).
Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat

Aumente la eficiencia y la productividad con las tecnologías Cat

        
  • La última interfaz de usuario (UI) orientada al operador ha sido diseñada para maximizar el tiempo de actividad, ya que permite a los operadores reorganizar fácilmente las listas de herramientas y crear nuevas combinaciones de herramientas de forma rápida. Además, elimina la necesidad de volver a medir cuando se cambian los accesorios de herramientas Cat® y permite que una sola persona pueda revisar y ajustar el desgaste del cucharón con facilidad.
  •     
  • Aproveche el sistema estándar Cat Grade con 2D con capacidad de solo indicación y láser para aumentar la productividad.
  •     
  • La opción Cat Grade 3D Ready incluye todo el hardware necesario para el sistema Grade con 3D, instalado y probado desde la fábrica. La activación requiere la compra de licencias de software 3D adicionales.
  •     
  • ¿Quiere un sistema 3D para mejorar sus resultados de excavación? El sistema satelital de navegación global (GNSS, Global Navigation Satellite System) de antena única de Caterpillar facilita la operación al proveerle orientación visual y auditiva para realizar la nivelación. Además, puede crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil mientras realiza el trabajo. Si su aplicación requiere de un sistema de antena doble, es fácil de actualizar.
  •     
  • Actualice a nuestro GNSS de antena doble para una eficiencia de nivelación máxima. El sistema le permite crear y editar diseños en el monitor de pantalla táctil mientras realiza el trabajo, o bien puede enviar el diseño del plan a la excavadora para facilitar el trabajo. Además, obtendrá beneficios adicionales de zona de evitación, mapeo de corte y relleno, orientación de carril y realidad aumentada con capacidad de posicionamiento avanzada.
  •     
  • Todos los sistemas Cat Grade son compatibles con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica. ¿Ya invirtió en equipos de tecnología para nivelación? Puede instalar sistemas para nivelación de Trimble, Topcon y Leica en la máquina.
  •     
  • Con la tecnología Grade Assist estándar, puede mantener la nivelación correcta, de manera simple y fácil, gracias a la excavación con una sola palanca.
  •     
  • Mantenga las cadenas en el suelo durante levantamientos y excavaciones difíciles con Boom Assist.
  •     
  • Fije el ángulo deseado del cucharón y deje que Bucket Assist mantenga automáticamente el ángulo durante las aplicaciones de inclinación, nivelación, nivelación fina y apertura de zanjas.
  •     
  • Detenga automáticamente el giro de la excavadora en los puntos establecidos por el operador durante aplicaciones de apertura de zanjas y carga de camiones con Swing Assist, que lo ayudará a reducir el esfuerzo y consumir menos combustible.
  •     
  • Con la tecnología Cat Payload, logre objetivos de carga precisos para mejorar su eficiencia operativa. Si recoge una carga de material, con una combinación de cucharón y tenaza o accesorios de garfio y almeja, obtendrá una estimación del peso en tiempo real sin la necesidad de balancear la carga.*
  •     
  • Advanced Payload es una actualización del sistema que ofrece características y capacidades mejoradas, lo que incluye etiquetas personalizadas, totales diarios y facturación electrónica (tickets electrónicos).*
  •     
  • Combine Payload con VisionLink® y gestione los objetivos de producción de manera remota.
  •     
  • La capacitación optativa del operador es un sistema dentro de la cabina que reconoce determinadas oportunidades para que los operadores sean más productivos y para evitar el desgaste innecesario de la máquina.

*Advanced Payload requiere una licencia de software adicional (SEA). La función de tickets electrónicos requiere una suscripción a VisionLink® Productivity.
Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina

Elimine las conjeturas de la gestión de su máquina

        
  • VisionLink® proporciona información útil sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo.* Revise los datos del equipo desde su computadora o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de trabajo y optimizar el uso de los activos. Los paneles proporcionan datos como las horas, las millas, la ubicación, el tiempo de funcionamiento en vacío y el consumo de combustible. Tome decisiones informadas para reducir los costos, simplificar el mantenimiento y mejorar la seguridad y la protección en su sitio de trabajo.
  •     
  • VisionLink® Productivity recopila y resume datos telemáticos y del sitio de todos sus equipos, independientemente del fabricante.* Obtenga información útil como el tiempo de inactividad, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de la carga, los ciclos totales y más para mejorar la eficiencia, la productividad y la utilización de la máquina. Acceda a los datos desde cualquier lugar a través de un dispositivo móvil, una tableta o un equipo de escritorio, dentro o fuera del sitio de trabajo.
  •     
  • Cat® Inspect es una aplicación móvil que le permite realizar con facilidad verificaciones digitales de mantenimiento preventivo (PM, preventative maintenance), inspecciones y recorridos diarios. Las inspecciones pueden integrarse con facilidad con otros sistemas de datos Cat, como VisionLink®, para que pueda seguir de cerca su flota.
  •     
  • Cat® Remote Troubleshoot es una aplicación móvil que permite que el distribuidor Cat lleve a cabo pruebas de diagnóstico a distancia en su máquina conectada con el fin de garantizar que se resuelvan los problemas con rapidez y que, en consecuencia, haya menos tiempo de inactividad.
  •     
  • Cat® Remote Flash es una aplicación móvil que permite actualizar el software a bordo sin la presencia de un técnico. Así, podrá realizar las actualizaciones del software cuando sea conveniente para usted, lo que aumentará su eficiencia operativa general.
  •     
  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 le permite hacer un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo, con el fin de reducir la cantidad de accesorios que se pierden y para planificar su mantenimiento y reemplazo. La característica de reconocimiento de herramientas** ajusta de forma automática la configuración de la máquina en función de la herramienta seleccionada.

* La disponibilidad de los campos de datos puede variar según el fabricante del equipo.
** La característica de reconocimiento está disponible para modelos selectos de excavadoras. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Trabaje con comodidad

Trabaje con comodidad

        
  • Aumente la productividad del operador con una cabina grande. Las opciones de cabinas Comfort, Deluxe y Premium varían según la región.
  •     
  • La cabina Comfort está equipada con un asiento calefaccionado con suspensión neumática.
  •     
  • Entre y salga de la cabina de manera más fácil con la consola izquierda inclinable hacia arriba.
  •     
  • Los montajes viscosos avanzados ayudan a reducir la vibración de la cabina.
  •     
  • Controle cómodamente la excavadora con los controles fáciles de alcanzar ubicados frente a usted.
  •     
  • Guarde el equipo gracias al abundante espacio de almacenamiento en la cabina debajo y detrás del asiento, sobre la cabeza y en las consolas. También se proporcionan un posavasos, un portadocumentos y un gancho para ropa.
  •     
  • Use los puertos USB estándar de la radio y la tecnología Bluetooth® para conectar dispositivos personales y realizar llamadas con manos libres.
Operación fácil

Operación fácil

        
  • Cat sigue mejorando la funcionalidad de la interfaz de usuario para los operadores con todos los niveles de habilidad. El monitor con pantalla táctil es una herramienta de operación fácil de usar que presenta el tablero del sitio de trabajo con un formato intuitivo. Las aplicaciones de Productivity se muestran en una vista de cuadrícula que permite leerlas en el momento, y la navegación por la pantalla táctil se programa para garantizar que el rendimiento del trabajo sea continuo y sin interrupciones.
  •     
  • Para arrancar el motor, presione un botón, utilice una llave a distancia con Bluetooth o la función de ID única del operador.
  •     
  • Programe su modalidad de potencia y configuraciones de la palanca universal preferidas con su ID de operador. La excavadora recordará automáticamente sus preferencias.
  •     
  • Navegue rápidamente en el monitor estándar de pantalla táctil y alta resolución o con la ayuda del control selector de la palanca.
  •     
  • El Localizador de Accesorios Cat® PL161 le permite hacer un seguimiento de los accesorios en todos los sitios de trabajo, con el fin de reducir la cantidad de accesorios que se pierden y para planificar su mantenimiento y reemplazo. 
  •     
  • Ahorre tiempo y energía con el reconocimiento de herramientas. Con una simple sacudida de la herramienta instalada, se confirma su identidad y se asegura que todos los ajustes de los accesorios sean correctos, para que pueda empezar a trabajar de forma rápida y eficiente.
  •     
  • ¿No está seguro de cómo usar una función o cómo realizarle mantenimiento a su máquina? Tan solo acceda a los manuales del operador mediante el monitor de pantalla táctil.
  •     
  • Haga que mover la excavadora sea mucho más fácil con la función de dirección del brazo Cat. Simplemente presione un botón, y con una mano podrá desplazarse y girar, en lugar de tener que usar ambas manos o pies en las palancas o los pedales.
  •     
  • Facilite la operación de la máquina al presionar un botón de la palanca universal. Los relés auxiliares adicionales le permiten encender o apagar una radio CB, una luz de baliza e incluso un sistema de riego de eliminación de polvo sin quitar sus manos de las palancas universales.
  •     
  • Los accesorios de rotador inclinable, ya sean nuestros o de otras marcas, funcionan perfectamente con Cat 2D Grade, Assist, Payload y el sistema delimitador. Como no se requiere de un hardware adicional, todo lo que debe hacer es seleccionar en el monitor "Third Party Tiltrotator System Installation" (Instalación del sistema de rotador inclinable de terceros), realizar la calibración y comenzar a trabajar.

Especificaciones del producto para 317

Potencia neta: ISO 9249 133 hp 98.9 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 134 hp (métrico) 134 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C3.6 Cat® C3.6
Potencia del motor: ISO 14396 134 hp 100 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 136 hp (métrico) 136 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 98 mm
Carrera 5 pulg 120 mm
Cilindrada 220 pulg³ 3.6 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y 2014 de Japón. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la Unión Europea y 2014 de Japón.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. * Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 40200 lb 18200 kg
Profundidad máxima de excavación 21 pies 6400 mm
Pluma Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9")
Brazo Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6")
Cucharón GD de 0,76m³ (0,99yd³) GD de 0,76m³ (0,99yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 29.6 pies 9010 mm
Altura máxima de corte 29.2 pies 8900 mm
Altura máxima de carga 20.6 pies 6280 mm
Altura mínima de carga 6.5 pies 1990 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 20.3 pies 6170 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 16.3 pies 4960 mm
Radio mínimo del equipo de trabajo 9.7 pies 2940 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 27650 lbf 123 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 16860 lbf 75 kN
Sistema principal: flujo máximo 296L/min (78gal/min) 296L/min (78gal/min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3741 lb/pulg² 25800 kPa
Velocidad de giro 8.7 rpm 8.7 rpm
Par de giro máximo 47647 lbf·pie 64.6 kN·m
Capacidad del tanque de combustible 71.6 gal (EE.UU.) 271 L
Sistema de enfriamiento 5.8 gal (EE.UU.) 22 L
Aceite del motor 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 1.6 gal (EE.UU.) 6 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 24.8 gal (EE.UU.) 94 L
Tanque hidráulico 23 gal (EE.UU.) 87 L
Tanque del DEF 5.9 gal (EE.UU.) 22 L
Pluma Alcance de 5,1m (16'9") Alcance de 5,1m (16'9")
Brazo Alcance de R2,9m (9'6") Alcance de R2,9m (9'6")
Cucharón GD de 0,76m³ (0,99yd³) GD de 0,76m³ (0,99yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.6 pies 2930 mm
Altura del pasamanos 9.7 pies 2940 mm
Longitud de transporte 28.1 pies 8570 mm
Radio de giro de la cola 8.2 pies 2500 mm
Espacio libre del contrapeso 3.3 pies 1010 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.4 pies 430 mm
Longitud de la cadena 13 pies 3970 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 10.4 pies 3170 mm
Entrevía de cadena 6.5 pies 1990 mm
Ancho de transporte 8.8 pies 2690 mm
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,418 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,9 hg de refrigerante, con un equivalente de CO2 de 1,418 toneladas métricas.

317 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 5,1m (16'9")

CABINA

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)
  • Asiento calefaccionado con suspensión neumática y monitor de pantalla táctil de 10"

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Reconocimiento de las herramientas
  • Seguimiento las herramientas
  • Parada automática del martillo

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Luz LED del chasis, luces de la pluma del lateral izquierdo/derecho, luces de la cabina
  • Luces de trabajo LED con tiempo de demora programable

MOTOR

  • Motor Cat C4.4 diésel único con turbocompresor
  • Velocidad baja en vacío de un toque con control automático de velocidad del motor
  • Parada automática del motor
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtración de combustible de dos etapas con separador e indicador de agua
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro integrado
  • Ventiladores de enfriamiento eléctricos
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Calentamiento automático hidráulico
  • Dos velocidades de desplazamiento automáticas
  • Válvula de control principal eléctrica
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo y de la pluma
  • Filtro hidráulico principal de tipos de elementos
  • Bomba principal electrónica de un solo tipo

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Interruptor de parada del motor a nivel del suelo
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos abocardados
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica
  • Sistema delimitador 2D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Acceso lateral a plataforma de servicio
  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Varilla de medición del aceite del motor a nivel del suelo
  • Orificios de muestreo para el análisis programado de aceite (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Puntos de amarre en el bastidor de base

317 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMA Y BRAZOS

  • Brazo de alcance de 2,6 m (8' 6")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo listo para instalación de tenaza de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo de alcance de 3,1 m (10' 2")

CABINA

  • Protecciones para el operador (OPG)
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGÍAS CAT

  • VisionLink Productivity
  • Cat Grade con 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat Grade con 3D (con GNSS único o doble)
  • Capacitación del operador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Iluminación 360°

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de –18 °C (–0 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Visibilidad en 360°
  • Alarma de giro
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas con garra triple de 600mm (24")
  • Zapatas de cadena de caucho de 600 mm (24")
  • Zapatas con garras triples de 700mm (28") con pasos adicionales
  • Contrapeso de 3,25 mT (7.165 lb)
  • Contrapeso de 3,77 mT (8.311 Ib)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro artículo al que desee seguir.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Si bien las máquinas se diseñaron para ampliar la visibilidad del operador, puede ser difícil monitorear constantemente lo que ocurre a su alrededor. La detección de personas de Cat® Detect es un sistema de cámara de visión inteligente que puede alertar a un operador cuando una persona ingresa a la zona de peligro de una máquina.

Explore la tecnología

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Excavar cimientos. Excavar una zanja para una tubería de agua. Trabajar en una pendiente. Estas tareas exigen la precisión y la velocidad que ofrecen las tecnologías Cat® Grade. Mediante la combinación de un avanzado sistema de guía con el control automatizado optativo de la máquina, la tecnología Grade ayuda a los operadores a lograr sus objetivos de nivelación en menos pasadas.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con esta capacitación, los operadores de todos los niveles de experiencia pueden llevar su eficiencia y productividad al siguiente nivel. Con consejos y datos al alcance de la mano, los operadores pueden realizar un seguimiento de su productividad y mejorarla cada día en el sitio de trabajo.

Explore la tecnología

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 317 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Geometría lista para el mercado de la 317

317 excavando una zanja

317 trabajando en una pendiente

Carga de camiones con la 317

Excavación con la 317

Levantamiento con la 317

Geometría lista para el mercado de la 317
317 excavando una zanja
317 trabajando en una pendiente
Carga de camiones con la 317
Excavación con la 317
Levantamiento con la 317