Vue d'ensemble
C7.1 (Système de commande électronique)
Spécifications clés
| Gamme de puissances | 100 - 200 ekW 100 - 200 ekW |
| Fréquence | 50 / 60 50 / 60 |
| Vitesse | 1 500 tr/min / 1 800 tr/min 1 500 tr/min / 1 800 tr/min |
| Émissions | IMO II, IMO III (SCR requis) Tier 3 de l'EPA américaine, Phase V de l'UE, Chine II IMO II, IMO III (SCR requis) Tier 3 de l'EPA américaine, Phase V de l'UE, Chine II |
| Configuration | Moteur diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps Moteur diesel 6 cylindres en ligne, cycle à 4 temps |
| Cylindrée | 428 in³ 7.01 l |
| Aspiration | À turbocompresseur / refroidi à l'admission À turbocompresseur / refroidi à l'admission |
| Régulateur | Électronique (A5 ECM) Électronique (A5 ECM) |
| Alésage | 4.13 in 105 mm |
| Course | 5.31 in 135 mm |
| Contenance | Circuit de lubrification avec remplacement du filtre à huile : 21 l / 5,6 gal Circuit de lubrification avec remplacement du filtre à huile : 21 l / 5,6 gal |
| Intervalle de vidange d'huile | 500 h 500 h |
| Rotation côté volant | Sens antihoraire Sens antihoraire |
| Refroidissement | Échangeur thermique, circuit séparé refroidi par la quille, circuit combiné refroidi par la quille, refroidi par radiateur Échangeur thermique, circuit séparé refroidi par la quille, circuit combiné refroidi par la quille, refroidi par radiateur |
| Longueur | 76,3 in /1 940 mm 76,3 in /1 940 mm |
| Hauteur | 49,7 in / 1 263 mm 49,7 in / 1 263 mm |
| Poids à sec du moteur | 3 355 lb / 1 522 kg 3 355 lb / 1 522 kg |
| Largeur | 38,0 in / 965 mm 38,0 in / 965 mm |
Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.
COMPARER TOUS LES MODÈLESC7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
C7.1 (Système de commande électronique)
Afficher davantage d'offres