777 (05) Chassis Kosong
777 (05) Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas
Foto (3)

Chassis kosong 777 (05) Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot Chassis Kosong LRC Tanpa Hoist
109673 lb
49747 kg
ROPS Traktor
121254 lb
55000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
20000 gal (AS)
75700 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Peringkat ROPS Traktor

Peringkat ROPS Traktor

        
  • ROPS Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya Cat® disertifikasi sesuai kriteria Traktor ISO 3471, untuk memberikan tingkat perlindungan lebih tinggi untuk aplikasi derek.
Aplikasi Truk Air

Aplikasi Truk Air

        
  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform kukuh yang andal untuk aplikasi truk air pada proyek pertambangan dan konstruksi.
  •     
  • Penggunaan chassis kosong truk non jalan raya memberikan solusi yang ideal untuk peredaman debu, konstruksi jalan, proteksi kebakaran, dan aplikasi lainnya.
  •     
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi truk air di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
Aplikasi Truk Servis

Aplikasi Truk Servis

        
  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform kukuh yang andal untuk aplikasi truk servis pada proyek pertambangan dan konstruksi.
  •     
  • Menggunakan chassis kosong truk non jalan raya memberikan solusi yang ideal untuk pengiriman bahan bakar dan pelumasan perawatan pencegahan untuk armada alat berat di lokasi Anda.
  •     
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi truk servis di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
Aplikasi Derek

Aplikasi Derek

        
  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform yang kukuh dan andal untuk aplikasi derek.
  •     
  • Penggunaan chassis kosong truk non jalan raya memberikan solusi yang ideal untuk trailer peralatan dan trailer buang bawah.
  •     
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi derek di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.

Spesifikasi Produk untuk Chassis kosong 777 (05)

Bobot Chassis Kosong LRC Tanpa Hoist 109673 lb 49747 kg
Bobot Chassis Kosong LRC dengan Hoist 113143 lb 51321 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 360147 lb 163360 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 360147 lb 163360 kg
ROPS Traktor 121254 lb 55000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal 20000 gal (AS) 75700 l
Model Engine Cat® C32 Cat® C32
Daya Kotor - SAE J1995 1026 hp 765 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 953 hp 711 kW
Diameter 5.7 in 145 mm
Langkah 6.4 in 162 mm
Kecepatan Engine Tetapan 1800 r/min 1800 r/min
Jumlah Silinder 12 12
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
Permukaan Rem - Depan 432 in² 2787 cm²
Permukaan Rem - Belakang 15828 in² 102116 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 300 gal (AS) 1140 l
Sistem Pendinginan 56 gal (AS) 212 l
Karter 30 gal (AS) 115 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 16 gal (AS) 60 l
Diferensial - Final Drive 59 gal (AS) 222 l
Sistem Hoist Rem 110 gal (AS) 420 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 33 gal (AS) 125 l
Standar Kemudi ISO 5010:2019 ISO 5010:2019
Sudut Kemudi 30.5 ° 30.5 °
Diameter Belok 83 ft 25.3 m
Lingkar Belokan - Diameter Jarak Bebas 93.2 ft 28.4 m
Standar ROPS Kabin struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi ISO 3471:2008 untuk operator dan ISO 13459:2012 untuk instruktur. Kabin struktur pelindung bahaya terguling (ROPS, rollover protective structure) yang ditawarkan oleh Caterpillar memenuhi ISO 3471:2008 untuk operator dan ISO 13459:2012 untuk instruktur.
Standar FOPS Struktur pelindung benda jatuh (FOPS, falling objects protective structure) memenuhi ISO 3449:2005 Level II untuk operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk instruktur. Struktur pelindung benda jatuh (FOPS, falling objects protective structure) memenuhi ISO 3449:2005 Level II untuk operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk instruktur.
Catatan Pengelasan pada ROPS atau melakukan modifikasi pada ROPS dapat membatalkan sertifikasi ROPS. Silakan hubungi OEM Solutions Caterpillar jika aplikasi memerlukan pengelasan pada rangka alat berat. Pengelasan pada ROPS atau melakukan modifikasi pada ROPS dapat membatalkan sertifikasi ROPS. Silakan hubungi OEM Solutions Caterpillar jika aplikasi memerlukan pengelasan pada rangka alat berat.
Maju - 1 6.8 mile/h 10.9 km/h
Maju - 2 9.2 mile/h 14.8 km/h
Maju - 3 12.6 mile/h 20.1 km/h
Maju - 4 16.9 mile/h 27.1 km/h
Maju - 5 22.9 mile/h 36.8 km/h
Maju - 6 30.7 mile/h 49.4 km/h
Maju - 7 41.7 mile/h 67.1 km/h
Mundur 7.5 mile/h 12.1 km/h
Catatan Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 27.00R49 (E4). Kecepatan travel maksimum dengan ban standar 27.00R49 (E4).

Lihat bagaimana Chassis kosong 777 (05) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Chassis kosong 777 (05)

Lihat Penawaran Lainnya