785 chassis kosong dilengkapi dengan peringkat sertifikasi ROPS Traktor lebih tinggi yang dibutuhkan untuk alat berat khusus termasuk truk air, traktor derek, serta truk bahan bakar dan pelumas.

785 Chassis Kosong Chassis Kosong Truk Non Jalan Raya

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist
184582 lb
83725 kg
ROPS Traktor
231485 lb
105000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal
30000 gal (AS)
113500 l

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Peringkat ROPS Traktor

Peringkat ROPS Traktor

  • ROPS Truk Non Jalan Raya Cat® Chassis Kosong disertifikasi sesuai kriteria Traktor ISO 3471, untuk memberikan tingkat perlindungan lebih tinggi untuk aplikasi derek.

Aplikasi Truk Air

Aplikasi Truk Air

  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform kukuh yang andal untuk aplikasi truk air pada proyek pertambangan dan konstruksi.
  • Penggunaan truk non-jalan raya chassis kosong memberikan solusi yang ideal untuk peredaman debu, konstruksi jalan, proteksi kebakaran, dan aplikasi lainnya.
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi truk air di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
Aplikasi Truk Servis

Aplikasi Truk Servis

  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform kukuh yang andal untuk aplikasi truk servis pada proyek pertambangan dan konstruksi.
  • Menggunakan truk non-jalan raya chassis kosong memberikan solusi yang ideal untuk pengiriman bahan bakar dan pelumasan perawatan pencegahan untuk armada alat berat di lokasi Anda.
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi truk servis di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.
Aplikasi Derek

Aplikasi Derek

  • Truk Non Jalan Raya Cat Chassis Kosong merupakan platform yang kukuh dan andal untuk aplikasi derek.
  • Penggunaan truk non-jalan raya chassis kosong memberikan solusi yang ideal untuk trailer peralatan dan trailer buang bawah.
  • Caterpillar mendukung OEM alat berat yang menggunakan chassis kosong untuk aplikasi derek di seluruh dunia, semuanya tersedia melalui dealer Cat setempat untuk memberikan solusi terbaik bagi bisnis Anda.

Spesifikasi Produk untuk 785 Chassis Kosong

Bobot LRC Chassis Kosong Tanpa Hoist 184582 lb 83725 kg
Bobot LRC Chassis Kosong dengan Hoist 188766 lb 85623 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) tanpa Hoist 550000 lb 249476 kg
Bobot Kendaraan Kotor LRC (Target) dengan Hoist 550000 lb 249476 kg
Bobot HRC Chassis Kosong tanpa Hoist 187068 lb 84853 kg
Bobot HRC Chassis Kosong dengan Hoist 191253 lb 86751 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) tanpa Hoist 550000 lb 249476 kg
Bobot Kendaraan Kotor HRC (Target) dengan Hoist 550000 lb 249476 kg
Catatan Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Model LRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi lebih longgar. Model HRC ditawarkan untuk negara dengan regulasi ketat Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
ROPS Traktor 231485 lb 105000 kg
Kapasitas Tangki Air Nominal 30000 gal (AS) 113500 l
Model Engine Cat® 3512E Cat® 3512E
Daya Kotor - SAE J1995 1600 hp 1193 kW
Daya Bersih Tetapan - SAE J1349 1509 hp 1125 kW
Diameter 6.7 in 3573 in³
Langkah 8.5 in 215 mm
Kapasitas Silinder 3573 in³ 58.56 l
Kecepatan Engine Tetapan 1650 r/min 1650 r/min
Catatan Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Maju - 1 7.5 mile/h 12.1 km/h
Maju - 2 10.2 mile/h 16.3 km/h
Maju - 3 13.8 mile/h 22.2 km/h
Maju - 4 18.6 mile/h 29.9 km/h
Maju - 5 25.2 mile/h 40.6 km/h
Maju - 6 34 mile/h 54.8 km/h
Mundur 6.8 mile/h 11 km/h
Permukaan Rem - Depan 9487 in² 61270 cm²
Permukaan Rem - Belakang 13908 in² 89728 cm²
Kapasitas Tangki Bahan Bakar 410 gal (AS) 1552 l
Sistem Pendinginan 100 gal (AS) 379 l
Karter 54 gal (AS) 204 l
Diferensial - Final Drive 139 gal (AS) 527 l
Sistem Kemudi - Termasuk Tangki 45 gal (AS) 170 l
Tangki Hidraulik Rem/Hoist 135 gal (AS) 511 l
Sistem Hoist Rem 160 gal (AS) 606 l
Sistem Konverter Torsi - Transmisi 46 gal (AS) 175 l
Standar Kemudi ISO 5010:2007 ISO 5010:2007
Sudut Kemudi 36 ° 36 °
Diameter Belok 97.75 in 29.8 m

785 Chassis Kosong Perlengkapan Standar

Untuk informasi lebih lanjut tentang opsi 785 WTR Chassis Kosong, lihat Caterpillar OEM Solutions di oem_solutions@cat.com.

KELISTRIKAN

  • Sistem elektrik 24V, baterai rendah perawatan (2) 93 ampere jam
  • Alarm, mundur
  • Alternator tanpa sikat, 225 ampere
  • Kotak kontrol daya yang dapat diakses di permukaan tanah: Port VIMS™ Ethernet and lampu VIMS; Transmisi; starter engine dan pengunci baterai
  • Soket pengisian daya baterai/jump start
  • Lampu indikator muatan LED
  • Sistem lampu LED: Lampu mundur dan lampu bahaya, Lampu trotoar, sisi Kanan (satu), sisi Kiri (satu), Sinyal belok (depan dan belakang), Lampu ruang engine, Lampu depan dengan pemilih sorot dekat-jauh, Lampu tangga dan lampu dek servis, Lampu berhenti/lampu belakang

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –35 °C (–30 °F)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Port pengisian USB 5V
  • Koneksi elektrik bantu 12V
  • Tempat botol/gelas minuman
  • Port koneksi diagnostik COM3 dan Ethernet
  • Shutdown Engine Tertunda
  • Lampu penerangan plafon dan lampu peta
  • Siap pasang radio hiburan: Speaker, Antena Opsional (AM/FM/WB/radio satelit), Penyediaan dudukan radio dan catu daya 12V
  • Siap pemadam kebakaran
  • Matras lantai, multibagian & dapat diganti
  • Panel pengukur dan indikator: Temperatur kritis oli dan cairan pendingin; Tingkat bahan bakar dan DEF (jika tersedia); Sistem engine, indikator kerusakan rem dan transmisi, Kecepatan alat berat maksimum yang dapat dipilih oleh operator dengan dial putar; Speedometer, Takometer
  • Kaca spion berpemanas, kanan dan kiri
  • Hoist, kontrol bak
  • Tampilan informasi kendaraan dengan layar sentuh interaktif: Mode siang/malam; Alarm tindakan; Tampilan empat pengukur
  • Kursi suspensi udara operator dan instruktur
  • Jendela Elektrik Pintu Operator
  • Penyediaan untuk dudukan aksesori pelanggan
  • Starter keamanan tombol tekan
  • Visor depan yang dapat dipendekkan
  • Kabin ROPS, diisolasi/berperedam suara
  • Akses tangga dan tempat berjalan, 600 mm (24 in)
  • Roda kemudi, dapat dimiringkan, teleskopik
  • Pengisian mandiri untuk cairan washer kaca depan dari kondensasi AC
  • Lokasi penyimpanan untuk roda gigi operator
  • Sabuk pengaman tiga titik untuk kursi operator
  • Wiper kaca depan, kontrol intermiten/washer
  • HVAC bertenaga hidraulik terpadu dengan kontrol temperatur otomatis
  • Kursi operator berventilasi

POWERTRAIN

  • Power train 33R51 dengan rim standar
  • Engine Cat 3512E: Manajemen termal engine otomatis dan termal DEF (jika terpasang); Manajemen idle tegangan rendah otomatis; Air cleaner dengan precleaner (dua); Turbocharger (empat) dengan aftercooler udara ke udara; Sistem bahan bakar Injektor Unit Elektronik Mekanis (MEUI™-A); Perlindungan starter otomatis; Alat bantu start eter otomatis
  • Sistem pengereman hidraulik: Kontrol retarder otomatis (ARC, Automatic retarder control), dapat disesuaikan dan otomatis; Motor pelepas rem (penderekan); Perlindungan kecepatan berlebih engine; Material cakram rem pemakaian lama; Strategi Hill start assist/Anti roll back; Berpendingin oli, multicakram (depan dan belakang) — Servis, perlambatan, parkir, sekunder; Rem parkir terintegrasi dengan pemilih gigi
  • Transmisi: Power shift otomatis enam kecepatan dengan Kontrol Tekanan Kopling Elektronik (ECPC, Electronic Clutch Pressure Control); Strategi Kontrol Elektronik Produktivitas Lanjutan (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy); Penetral mundur saat bak naik; Pencegah pemindahan gigi saat bak naik; Pencegah pemindahan gigi turun/mundur; Manajemen pemindahan gigi direksional; Sistem Kontrol Traksi Lanjutan; Gigi teratas yang dapat diprogram; Sensor tingkat oli; Penghambat meluncur saat di posisi netral; Sakelar start netral; Konverter torsi pengunci; Pelumasan/filtrasi kontinu gandar belakang
  • Starter udara turbin dengan tangki udara, klakson udara, dan sistem pelumasan otomatis

PERALATAN LAINNYA

  • Sambung cepat pembuangan “buddy” bantu
  • Koneksi bantu 'shutdown yang ditentukan pengguna'
  • Sambung cepat pengemudian bantu (penarikan)
  • eOMM
  • Sistem bahan bakar pengisian cepat dan pengisian jarak jauh DEF
  • Pelindung untuk komponen berputar
  • Alat Bantu Start di Kemiringan (Hill Start Assist)
  • Filter Hidraulik, 1000 jam
  • Perangkat lunak dan pemecahan masalah program flash jarak jauh
  • Kemudi sekunder (otomatis)
  • Titik pengunci gerak
  • Kait derek (depan) dan pin derek (belakang)
  • Kaca pengamat untuk oli hidraulik
  • Port S•O•S℠
  • Sistem Manajemen Informasi Penting (VIMS, Vital Information Management System)

Produk Teknologi Cat

  • Keamanan siber
  • Sistem deteksi objek terintegrasi dengan tampilan layar sentuh
  • Tire Payload Monitoring System 2 (TPMS 2)
  • Product Link™ Elite

785 Chassis Kosong Perlengkapan Opsional

KELISTRIKAN

  • Lampu kerja belakang bantu, Sisi kiri (satu)
  • Tampilan Daya Angkut Muatan Digital
  • Sistem lampu LED: Paket lampu tambahan, VIMS Bantu, Bak belakang, Kursi & rem parkir
  • Klakson bengkel

CAIRAN

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama hingga –50 °C (–58 °F)

LINGKUNGAN OPERATOR

  • Penghenti darurat
  • Kabin Mewah: Sistem filtrasi kabin lanjutan; Titian dan susuran tangan untuk akses kabin belakang; Kursi depan berpemanas, berpendingin, dan berventilasi; Jendela elektrik sisi kanan; Kursi bersuspensi untuk pendamping; Baki penyimpanan

POWERTRAIN

  • Tanpa udara – starter elektrik dengan baterai 93 amp jam (empat), klakson elektrik dan sistem pelumasan otomatis
  • Sistem pengereman hidraulik: Kontrol permukaan tanah lanjutan dengan Sistem Pengereman Antiterkunci (ABS, Anti-lock Braking System) dan Kontrol Stabilitas Dinamis (DSC, Dynamic Stability Control)
  • Penggerak kipas kecepatan variabel
  • Transmisi: Sistem pra pelumasan engine; Pelumasan/filtrasi kontinu gandar belakang dengan cooler

PERALATAN LAINNYA

  • Tangki bahan bakar 2560 L (676 gal) (non-Tier 4)
  • Derek bumper – kit pin pusat
  • Start cuaca dingin (heater blok)
  • Arrangement Komunikasi – Radio Minestar™
  • Pemadam kebakaran, portabel
  • Pelindung karter lima buah
  • Heater bahan bakar, separator air bahan bakar
  • Pelindung lumpur tangki bahan bakar
  • Pengukur, indikator keausan rem
  • Pusat servis cairan yang dapat diakses dari permukaan tanah, cairan hidraulik dan cairan pendingin
  • Odometer hub, kilometer
  • Tangga akses elektrik
  • Diffuser Rim
  • Ganjal roda
  • Electronic Technician (ET) Nirkabel
  • Bekerja di perlindungan ketinggian

Produk Teknologi Cat

  • Kontrol kendara
  • Kamera pandangan sekeliling 360 derajat
  • Mode seluler 4G/dua satelit
  • Paket konektivitas (mencakup: ID operator nirkabel, FOB kunci bluetooth untuk start)
  • Siap Pasang Sistem Keselamatan Pengendara (DSS, Driver Safety System) 4.0
  • GPS Minestar
  • Grup komunikasi Minestar (mengaktifkan: Minestar Fleet, Aux, dan Pencarian Truk)
  • Sistem Penggantian Oli (ORS, Oil Renewal System) (non Tier 4)
  • Kontrol Analisis Jalan (RAC, Road Analysis Control)

Lihat bagaimana 785 Chassis Kosong dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Truk Non Jalan Raya 785 Chassis Kosong

Truk Air

Truk Bahan Bakar & Pelumas

Truk Non Jalan Raya 785 Chassis Kosong
Truk Air
Truk Bahan Bakar & Pelumas