Truk Tambang 796 AC

Truk Tambang 796 AC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Muatan Tetapan Nominal
360 ton (AS)
327 t
Bobot Kotor Tetapan Alat Berat
1270000 lb
576072 kg
Daya Kotor - SAE J1995
3500 hp
2610 kW

Ikhtisar

Menghasilkan Biaya per Ton yang Optimal

Truk penggerak elektrik Cat® 796 AC menawarkan fleksibilitas lebih dibandingkan truk lain di kelas ukurannya — memberikan kinerja yang dioptimalkan dan produktivitas yang lebih baik. Dibangun dengan arsitektur truk yang teruji dan struktur berkekuatan tinggi, 796 AC menghasilkan target muatan nominal hingga 327 metrik ton (360 ton) tanpa memperhatikan attachment. Tambahkan sistem penggerak yang telah teruji dengan kemudahan servis yang terdepan di industri, dan truk tambang 796 AC memberikan solusi pengangkutan yang dapat Anda andalkan — menghasilkan keandalan yang tinggi, ketersediaan tinggi, dan biaya siklus pemakaian yang rendah. Dengan mengangkut lebih banyak pada setiap pemuatan, setiap siklus, dan setiap sif, akan dihasilkan operasi angkutan biaya per ton rendah, yang memberikan peningkatan keuntungan bersih.

Keunggulan

Muatan Tanpa Kompromi

Muatan tetapan nominal diberikan untuk semua konfigurasi truk — termasuk attachment.

8% Peningkatan Torsi Sesuai Permintaan

Aktifkan kemampuan drivetrain maksimum dengan teknologi Cat TorqueBoost

Peningkatan Umur Ban dan TKPH

Daya angkut muatan 327 ton (360 ton) yang sesuai dengan ban 59/80 R63 membantu menurunkan biaya pengoperasian dan meningkatkan kinerja ban.

Spesifikasi Produk untuk 796 AC

Muatan Tetapan Nominal 360 ton (AS) 327 t
Bobot Kotor Tetapan Alat Berat 1270000 lb 576072 kg
Bobot chassis 448415 lb 203398 kg
Kisaran Bobot Bak 38.833 – 42.907 kg (85.611 – 94.594 lb) 38.833 – 42.907 kg (85.611 – 94.594 lb)
Catatan (1) Hubungi produsen Anda untuk informasi beban ban maksimum. Hubungi produsen Anda untuk informasi beban ban maksimum.
Catatan (2) Bobot chassis dengan bahan bakar dan cairan penuh, attachment standar & wajib, hoist, grup pemasangan bak, rim, dan ban. Bobot chassis dengan bahan bakar dan cairan penuh, attachment standar & wajib, hoist, grup pemasangan bak, rim, dan ban.
Catatan (3) Untuk batasan bobot kotor maksimum alat berat, lihat Kebijakan Beban Berlebih (AEXQ0250) Truk Tambang Cat 10/10/20 Untuk batasan bobot kotor maksimum alat berat, lihat Kebijakan Beban Berlebih (AEXQ0250) Truk Tambang Cat 10/10/20
Daya Kotor - SAE J1995 3500 hp 2610 kW
Model Engine Cat® C175-16 Cat® C175-16
Daya Bersih – SAE J1349 3405 hp 2539 kW
Kecepatan Tetapan 1800 r/min 1800 r/min
Peringkat Emisi Pengoptimalan Bahan Bakar Pengoptimalan Bahan Bakar
Diameter 6.9 in 175 mm
Langkah 8.7 in 220 mm
Kapasitas Silinder 5187 in³ 85 l
Catatan (1) Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator. Daya Bersih yang dinyatakan adalah daya yang tersedia pada flywheel apabila engine dilengkapi dengan sistem pemasukan udara, sistem buang, dan alternator.
Catatan (2) Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat. Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat.
Catatan (3) Peringkat daya yang dapat dipilih yang dioptimalkan untuk bahan bakar tambahan: 2312 kW / 3.100 hp Peringkat daya yang dapat dipilih yang dioptimalkan untuk bahan bakar tambahan: 2312 kW / 3.100 hp
Tangki Bahan Bakar 1300 gal (AS) 4922 l
Tangki Bahan Bakar (Tier 4) 1200 gal (AS) 4542 l
Tangki Cairan Buang Diesel 100 gal (AS) 378 l
Sistem Pendinginan 211 gal (AS) 799 l
Karter 82 gal (AS) 310 l
Roda Depan - Masing-masing 7 gal (AS) 28 l
Final Drive - Masing-masing 67 gal (AS) 254 l
Tangki Hidraulik 296 gal (AS) 1121 l
Sistem Hidraulik - Termasuk Tangki 385 gal (AS) 1458 l
Tangki Gemuk Pelumas 90 lb 41 kg
Catatan (1) Tangki DEF hanya tersedia untuk opsi engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE Tangki DEF hanya tersedia untuk opsi engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE
Sudut Kemudi 39 ° 39 °
Diameter Belok - Depan 106.3 ft 32.4 m
Standar Kemudi Standar Kemudi: ISO 5010:2007 Standar Kemudi: ISO 5010:2007
Catatan Diameter Putar (ISO 7457:1997) Diameter Putar (ISO 7457:1997)
Rasio Reduksi Total 35:1 35:1
Kecepatan Tertinggi - Bermuatan 40 mile/h 64 km/h
Generator/Alternator Bearing ganda Cat tanpa sikat yang dipasang pada engine Bearing ganda Cat tanpa sikat yang dipasang pada engine
Kontrol Teknologi Inverter IGBT Cat, berpendingin udara, kabinet bertekanan dengan filtrasi Teknologi Inverter IGBT Cat, berpendingin udara, kabinet bertekanan dengan filtrasi
Motor Roda Induksi AC Cat, terpasang di gandar belakang Induksi AC Cat, terpasang di gandar belakang
Sistem Pendinginan Sistem pendinginan kecepatan variabel Cat, digerakkan secara hidraulik Sistem pendinginan kecepatan variabel Cat, digerakkan secara hidraulik
Rem Servis Empat Sudut, Cakram Basah, Berpendingin Oli, Digerakkan Secara Hidraulik Empat Sudut, Cakram Basah, Berpendingin Oli, Digerakkan Secara Hidraulik
Area Permukaan Rem Cakram Basah Depan 20378 in² 131473 cm²
Belakang - Area Permukaan Rem Cakram Basah 30750 in² 198388 cm²
Standar Servis dan Sekunder: ISO 3450:2011 Servis dan Sekunder: ISO 3450:2011
Rem Parkir Empat sudut, Multicakram, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik Empat sudut, Multicakram, Diaktifkan Pegas, Dilepaskan Secara Hidraulik
Rem Beban Rem servis belakang Rem servis belakang
Daya Perlambatan Dinamis - Kontinu 5480 hp 4086 kW
Catatan Sistem Rem Antiterkunci (ABS, Anti-Lock Brake System) opsional dengan paket CMD Sistem Rem Antiterkunci (ABS, Anti-Lock Brake System) opsional dengan paket CMD
Gandar Depan - Kosong 47 % 47 %
Gandar Belakang - Kosong 53 % 53 %
Gandar Depan - Bermuatan 33 % 33 %
Gandar Belakang - Bermuatan 67 % 67 %
Catatan Distribusi bobot yang dioptimalkan dengan bak Cat. Distribusi bobot yang dioptimalkan dengan bak Cat.
Ban Standar 59/80 R63 59/80 R63
Rim 44" x 63" 44" x 63"
Catatan (1) Rim Ganti Cepat opsional. Rim Ganti Cepat opsional.
Catatan (2) Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat dan kemampuan TKPH (TMPH). Caterpillar menyarankan agar pelanggan mengevaluasi semua kondisi kerja dan menghubungi pabrikan ban guna mengetahui pemilihan ban yang tepat dan kemampuan TKPH (TMPH).
Rata 97-153 m³ (127-200 yd³) 97-153 m³ (127-200 yd³)
Munjung (SAE 2:1) 186-237 m³ (243-310 yd³) 186-237 m³ (243-310 yd³)
Catatan Hubungi dealer Cat setempat untuk rekomendasi bak. Hubungi dealer Cat setempat untuk rekomendasi bak.
Tipe Silinder hidraulik ganda, dua tahap dengan katup snubber. Silinder hidraulik ganda, dua tahap dengan katup snubber.
Aliran Pompa – IdleTinggi 257.3 gpm 964 L/min
Setelan Relief Valve – Angkat 3029 psi 20884 kPa
Waktu Angkat Bak - Idle Tinggi 21 s 21 s
Waktu Bak Turun - Mengambang 22 s 22 s
Daya Bak Turun- Idle Tinggi 17.5 s 17.5 s
Catatan (1) Silinder hidraulik ganda, dua tahap yang terpasang di luar rangka utama; silinder aksi ganda di kedua tahap. Silinder hidraulik ganda, dua tahap yang terpasang di luar rangka utama; silinder aksi ganda di kedua tahap.
Catatan (2) Daya naik di kedua tahap; kemampuan menurunkan daya di kedua tahap. Daya naik di kedua tahap; kemampuan menurunkan daya di kedua tahap.
Catatan (3) Modulasi bak bawah otomatis mengurangi benturan pada rangka. Modulasi bak bawah otomatis mengurangi benturan pada rangka.
Tipe Silinder nitrogen/oli terisi sendiri, pemasangan pin ke pin, attachment shear clevis ganda atas & bawah Silinder nitrogen/oli terisi sendiri, pemasangan pin ke pin, attachment shear clevis ganda atas & bawah
Langkah Silinder Efektif - Depan 4 in 102.1 ml
Langkah Silinder Efektif - Belakang 2 in 50.5 mm
Gandar belakang - Osilasi +/- 5,32 derajat +/- 5,32 derajat
AC HFC - Refrigerant 134A: 21.600 Btu/h HFC - Refrigerant 134A: 21.600 Btu/h
Heater/Defroster 24600 Btu/h 24600 Btu/h
Catatan Kemampuan ambien turun ke -15C (5F) untuk heater/defroster dan naik hingga 50C (122F) untuk AC. Kemampuan ambien turun ke -15C (5F) untuk heater/defroster dan naik hingga 50C (122F) untuk AC.
Standar ROPS (1) Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi ISO 34712008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Instruktur. Struktur Pelindung Bahaya Terguling (ROPS, Rollover Protective Structure) memenuhi ISO 34712008 untuk Operator dan ISO 13459:2012 untuk Instruktur.
Standar FOPS Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi ISO 3449:2005 Level II untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk Instruktur. Struktur Pelindung Benda Jatuh (FOPS, Falling Objects Protective Structure) memenuhi ISO 3449:2005 Level II untuk Operator dan ISO 13459:2012 Level II untuk Instruktur.
Standar Suara Tingkat tekanan suara operator, 75 dB(A), diukur sesuai dengan ISO 6394:2008 dan ISO 6396:2008. Tingkat tekanan suara operator, 75 dB(A), diukur sesuai dengan ISO 6394:2008 dan ISO 6396:2008.
Tinggi - Puncak ROPS 22.05 ft 6720 mm
Panjang Keseluruhan 51.44 ft 15679 mm
Jarak Roda 21.9 ft 6674 mm
Gandar Belakang - Ekor 16.07 ft 4898 mm
Jarak Bebas Pembuangan - Kosong 5.72 ft 1744 mm
Tinggi Pemuatan – Kosong 23.85 ft 7271 mm
Tinggi Keseluruhan - Bak Naik 48.85 ft 14890 mm
Lebar Garis Tengah Ban Depan 23.06 ft 7028 mm
Jarak Bebas Gandar Depan - Bermuatan 2.81 ft 855 mm
Lebar Kanopi Keseluruhan (dengan deflektor batu) 33.15 ft 10103 mm
Bak Sisi Luar/Lebar Kanopi (tanpa deflektor batu) 31.62 ft 9639 mm
Lebar Bak Sebelah Dalam 29.44 ft 8973 mm
Tinggi Kanopi Depan - Kosong 26.01 ft 7928 mm
Jarak Bebas Gandar Belakang - Bermuatan 2.8 ft 854 mm
Lebar Garis Tengah Ban Belakang Ganda 19.5 ft 5943 mm
Lebar Ban Keseluruhan - Kosong 30.27 ft 9226 mm
Catatan Dimensi yang tercantum termasuk deflektor kanopi Dimensi yang tercantum termasuk deflektor kanopi

796 AC Perlengkapan Standar

POWER TRAIN

  • Engine Diesel Cat® C175-16: Pengoptimalan Bahan Bakar 2610 kW (3500 hp), setara Tier 2 EPA AS (tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat)
  • Engine Diesel Cat® C175-16: 2610 kW (3500 hp) Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE (tersedia untuk pasar yang memenuhi syarat)
  • Engine Diesel C175-16
    – Turbocharger (4)/Aftercooler (ATAAC)
    – Filter oli sentrifugal
    – Filter oli pembersihan mandiri
    – Alternator Pengisian Daya (225 amp), tanpa sikat
    – Prapelumasan/engine
    – Air cleaner dengan precleaner (4)
    – Sensor tekanan oli multititik
    – Muffler - Buang, Keluar Sisi Kanan
  • Sistem pengereman:
    – Retarder dinamis elektrik dengan kecepatan rendah campuran
    – Berpendingin oli, Multicakram (depan dan belakang) - Servis, Parkir, Sekunder
    – Rem Beban (khusus gandar belakang)
    – Material Cakram Rem Pemakaian Lama
    – Kontrol Retarder Otomatis (ARC)
    – Motor Pelepas Rem (penderekan)
  • Drivetrain AC Cat®:
    – Generator AC
    – Motor induksi AC
    – Kontrol motor IGBT
    – Kisi retarder radial dengan kontrol motor AC
    – Kecepatan teratas yang dapat diprogram
    – Teknologi TorqueBoost
    – Sistem kontrol traksi
  • Manajemen Perpindahan Gigi Direksional:
    – Penetral mundur saat bak naik
    – Pencegah pemindahan gigi saat bak naik
    – Pencegah pemindahan gigi mundur
    – Pencegah meluncur saat netral
    – Pencegah start netral
  • Fitur Tambahan:
    – Pelumasan dan filtrasi kontinu gandar belakang
    – Pendinginan oli kontinu gandar belakang

OPERASI DAN KONTROL

  • Kabin ROPS/FOPS terintegrasi, diisolasi/berperedam suara
  • Kursi, operator, suspensi udara, dapat disesuaikan, dipanaskan/didinginkan
  • Kursi, instruktur, suspensi udara, dapat disesuaikan
  • Sabuk pengaman, pelatih, dua titik
  • Roda kemudi, miring, teleskopik, klakson
  • Klakson, elektrik
  • Tuas perpindahan gigi direksional
  • Retarder Pedal Tunggal & kontrol rem berpendingin oli
  • Sakelar pengalih Kontrol Retarder Otomatis (ARC, Automatic Retard Control)
  • Sakelar rem beban
  • Kaca depan dengan kaca keselamatan/berwarna
  • Jendela, elektrik, operator/penumpang
  • Wiper Kaca Depan (2), kontrol intermiten dan washer
  • Visor (2)
  • Penyimpanan belakang kursi
  • Tempat minuman (2)
  • Lampu penerangan kabin
  • Siap pasang radio hiburan dengan speaker dan rangkaian kabel
  • Konverter, 12 V
  • Catu daya 12V DC (1)
  • Spion, standar (Rata Kiri, Cembung Kanan)
  • Tangga akses tetap, akses dari permukaan tanah sisi kiri
  • HVAC:
    – Lingkungan bertekanan, difilter
    – AC
    – Heater/defroster
  • Pengukur Metrik atau Inggris:
    – Speedometer
    – Takometer
    – Meteran jam elektrik
    – Tingkat bahan bakar
    – Tingkat DEF (Khusus engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE)
    – Temperatur oli hidraulik
    – Temperatur cairan pendingin engine
  • Servis & Informasi:
    – Port koneksi diagnostik
    – Indikator kerusakan kontrol engine elektrik
    – Alarm, Rem parkir/pintu operator terbuka
    – Port telematik pihak ketiga
    – Advisor pusat pesan VIMS

KELISTRIKAN

  • Alarm Suara, mundur
  • Sistem listrik, 24V dengan sekring dan pemutus arus
  • Baterai, 12 V (8) 90 amp jam
  • Soket pengisian daya Baterai permukaan tanah
  • Lampu, sinyal/servis:
    – Lampu depan (4 jarak dekat, 4 jarak jauh), LED
    – Mundur dan penanda/bahaya, LED
    – Sinyal arah (depan dan belakang), LED
    – Akses tangga depan/dek servis, LED
    – Lampu berhenti/lampu belakang, LED
    – Ruang engine, LED
    – Lampu peringatan energi inverter, LED
  • Indikator daya angkut muatan, merah/hijau
  • Daya angkut muatan, tampilan digital

FITUR DAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Akumulator (Kemudi & Rem) – Disahkan di Australia dan Kanada
  • Sistem pelumasan otomatis
  • Pelindung komponen berputar
  • Flap Lumpur
  • Kait dan pin derek (depan)
  • - Pin derek (belakang) (hanya truk kosong)
  • Rim 44 x 63, posisi enam (6)
  • Pengisian Bahan Bakar:
    – tangki bahan bakar 4922 L (1300 gal) (Khusus engine dengan pengoptimalan bahan bakar)
    – tangki bahan bakar 4543 L (1200 gal) (khusus engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE)
    – tangki DEF 379 L (100 galon) (khusus engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE)
    – Filter bahan bakar dengan separator air
    – Sistem bahan bakar pengisian cepat 210 GPM (Kiri dan Kanan)
  • Servis:
    – Platform servis engine (2)
    – petunjuk servis ANSI atau ISO
    – Titik sampel S•O•Titik sampel S℠ (oli hidraulik, cairan pendingin engine, oli engine)
    – Penguncian alat berat di permukaan tanah (baterai)
    – Shutdown engine di permukaan tanah
    – Penguncian drivetrain
    – Penguncian start engine
    – Sambung cepat pembuangan "buddy" bantu
    – Sambung cepat kemudi bantu (derek)

PRODUK TEKNOLOGI CAT®

  • Sistem Cat® MineStar™ Detect (Radar dan Kamera)
  • Cat® Product Link™ Elite (Seluler)

BAK PEMBUANGAN

  • Bak Efisiensi Tinggi (HE, High Efficiency), 186-237 m³ (243-310 yd³)
    – Grup Pemasangan Bak HE
    – Ejektor batu (rantai)

ANTIFREEZE

  • Cairan Pendingin Pemakaian Lama (ELC, Extended Life Coolant) Cat melindungi hingga –35° C (–30° F)

796 AC Perlengkapan Opsional

POWER TRAIN

  • Engine Diesel Cat® C175-16: setelan daya 2312 kW (3100 hp) (Pengoptimalan bahan bakar/setara Tier 2 EPA AS khusus engine)
  • Engine Diesel C175-16 Cat®: Setelan daya 2050 kW (2750 hp) (Pengoptimalan bahan bakar & engine Tier 4 Final EPA AS/Stage V UE)
  • Saluran buang pemanas bak

OPERASI DAN KONTROL

  • Pengunci throttle
  • Timer, shutdown engine
  • Spion berpemanas (Kiri dan Kanan)
  • Tangga akses elektrik, akses dari permukaan tanah sisi kiri
  • Monitor bahasa: Inggris, Spanyol, Italia, Portugal, Belanda, Norwegia, Swedia, Estonia, Latin, Lituania, Slowakia, Slovenia, Yunani, Rumania, Rusia, Polandia, Ceko, Hungaria, Islandia, Finlandia, Denmark, Thailand, Indonesia, Vietnam, Malaysia, China

KELISTRIKAN

  • Lampu, sinyal/servis:
    – Lampu kabut, LED
    – Lampu kerja, LED
    – Lampu profil samping, LED
    – Penanda bak pembuangan/lampu berhenti, LED
  • Lampu indikator perlambatan, multiwarna, eksterior kabin

FITUR DAN PERLENGKAPAN TAMBAHAN

  • Pengisian bahan bakar: Sistem bahan bakar pengisian cepat 300 GPM (Kiri dan Kanan)
  • Alat pemadam kebakaran portabel
  • Derek tengah satu titik bumper depan
  • Ganjal roda (ANSI dan ISO)
  • Rim 44 x 63, penggantian cepat (2 penggantian cepat, 4 standar)
  • Servis:
    – Platform inverter (akses belakang)
    – Pusat Servis, pengisian cepat

PRODUK TEKNOLOGI CAT®

  • Sistem Cat® MineStar™ Detect (Hanya Kamera)
  • Cat® Product Link™ Elite (Satelit)
  • Cat® MineStar™ Health
  • Cat® MineStar™ Fleet
  • Cat® MineStar™ Terrain
  • Cat® MineStar™ Command Siaga
  • Cat® MineStar™ Command
  • Attachment Trolley Assist Cat®

BAK PEMBUANGAN

  • Lapisan kotak batu HE
  • Deflektor batu kanopi HE
  • Deflektor batu ban belakang HE
  • Lapisan benturan HE

ANTIFREEZE

  • Antifreeze/cairan pendingin melindungi hingga –50 °C (–58 F)

Teknologi dan Servis yang Kompatibel

Manfaatkan prinsip keamanan dan data yang terhubung dengan Caterpillar untuk menyempurnakan efisiensi, meningkatkan produktivitas, dan menjadikan bisnis Anda lebih menguntungkan.

1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar™ Command for hauling memanfaatkan teknologi tercanggih yang tersedia untuk menghadirkan solusi pengangkutan generasi berikutnya — solusi yang meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan ketersediaan di lokasi tambang yang sibuk, terutama di lokasi yang sulit atau terpencil. Command menghadirkan pengoperasian terpadu dengan sistem pertambangan yang otonom, memungkinkannya mengangkut secara lebih efisien dengan pengoperasian yang hampir tiada putus dan memindahkan lebih banyak material dengan lebih sedikit personel di lapangan. Truk otonom beroperasi dengan aman di sekitar peralatan lain, kendaraan ringan, dan personel. Truck Command merespons panggilan untuk shovel, bergerak ke posisinya, mengangkut ke titik buang, dan bahkan melaporkan saatnya perawatan — semua tanpa operator di dalam kabin.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Operator peralatan yang letih dan tidak konsentrasi dapat ditemui di setiap lokasi tambang setiap hari, dan konsekuensi dari kondisi ini bisa serius, bahkan fatal. Cat® MineStar™ Detect dapat membantu mengidentifikasi keletihan dan distraksi—dan mengatasinya—dalam waktu nyata. Penawaran berbasis langganan ini menggabungkan teknologi Sistem Keselamatan Pengendara yang terdepan di industri dengan penilaian risiko, keahlian, pelatihan manajemen perubahan, dan dukungan edukasi untuk membantu Anda membangun program manajemen keletihan dan distraksi yang lengkap.

Untuk mengonfirmasi ketersediaan dan untuk membeli langganan, hubungi dealer Caterpillar Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang persyaratan langganan, kunjungi www.caterpillar.com/en/legal-notices/minestar-software-end-user-agreement.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Cat® MineStar Fleet adalah satu sumber terbaik untuk informasi manajemen armada. Sistem monitoring dan manajemen armada terintegrasi yang dapat digunakan dengan alat berat atau sistem mana pun untuk mengukur, mengelola, dan memaksimalkan setiap aspek pengoperasian, apa pun ukuran atau tipenya. Fleet memberikan visibilitas waktu nyata untuk waktu siklus, muatan, dan parameter operasional utama lainnya. Sistem ini memantau lokasi alat berat dan pergerakan material serta memberikan peringatan salah jalan untuk memastikan material dipindahkan ke lokasi yang tepat.

Jelajahi Teknologi
1 - 8 Dari 9 Items Item
Sebelumnya Berikutnya

Melalui pemantauan rutin terhadap kondisi alat berat, tambang dapat menerapkan pendekatan yang lebih proaktif dalam perawatan dan perbaikan. Data kesehatan peralatan merupakan kontributor utama untuk pendekatan tersebut. Data membantu pertambangan mengidentifikasi masalah peralatan jauh sebelum terjadi kerusakan.

Mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan operasional dan analisis prediktif alat berat. Cat® MineStar™ Health membantu Anda memenuhi kebutuhan tersebut dengan menghubungkan Anda ke alat berat dan menyampaikan informasi penting tersebut. Rangkaian portofolio MineStar Health terdiri dari Pengaktif Konektivitas yang mengumpulkan, mengubah, dan mengirimkan data peralatan; dan Aplikasi yang memvisualisasikan, menganalisis, dan melaporkan data kesehatan peralatan.

Jelajahi Teknologi

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC

Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC
Truk tambang 796 AC

Truk Tambang 796 AC

Truk Tambang 796 AC

360 View
360 View

Lihat bagaimana 796 AC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.