Fornisce un controllo ottimale dell'attrezzatura in modo da assicurare maggiore flessibilità.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Un unico punto di ingresso per il grasso consente di ingrassare l'intera unità in modo rapido e semplice.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Viene utilizzata per il sollevamento di oggetti come tubi e detriti.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Una soluzione senza manutenzione che distribuisce più efficacemente il calore, fornendo una migliore lubrificazione rispetto al grasso.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    La scatola degli ingranaggi con vite senza fine con elevata coppia di rotazione e capacità autobloccante consente di scavare in tutte le direzioni a piena potenza, permettendo all'ingranaggio di accettare le massime forze della macchina e dividere il carico nell'intera struttura TRS.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    Le valvole sostengono le pressioni di mantenimento e impediscono il movimento del cilindro sotto vincoli di carico.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    L'indicatore di verifica visivo consente all'operatore di avere conferma visiva, dalla cabina, che l'attacco ha bloccato correttamente l'attrezzatura in posizione.
                                
                            
                            
                            
                        
 
                     
                
                    
                        
                            
                            
                            
                                
                                    LCS incorpora un sensore di posizione elettronico integrato nel cilindro idraulico dell'attacco rapido.  Questo sensore fornisce un input preciso e affidabile a un processore elettronico montato all'interno dell'attacco rapido.  Questo microprocessore fornisce la comunicazione digitale al modulo di controllo elettronico (ECM) della macchina MHE di nuova generazione tramite cablaggio elettrico.  Questi dati vengono quindi visualizzati sullo schermo del display dell'operatore e forniranno indicazioni acustiche in caso di cambiamento dello stato di blocco.