Foto professionale

Sistemi Tilt Rotate TRS8

Richiedi un preventivo Acquista ora

Specifiche chiave

Classe della macchina
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Peso
692 lb
313.9 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Imperniato (attacco rapido)/Attacco rapido
Imperniato (attacco rapido)/Attacco rapido

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® agevolano le manovre attorno agli ostacoli all'interno della vostra area di lavoro senza la necessità di riposizionare la macchina.

Caratteristiche tecniche di TRS8

Classe della macchina Miniescavatori da 7-9 tonnellate Miniescavatori da 7-9 tonnellate
Peso 692 lb 313.9 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Imperniato (attacco rapido)/Attacco rapido Imperniato (attacco rapido)/Attacco rapido
Altezza totale 39.4 in 1002 mm
Lunghezza 26.2 in 665 mm
Larghezza totale 26.6 in 676 mm
Velocità di rotazione 7 secondi per 1 rotazione completa 7 secondi per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 17.7 ft³ 500 l
Larghezza massima delle benne 59.1 in 1500 mm
Flusso idraulico ottimale 45-75 l/min (12-20 gpm) 45-75 l/min (12-20 gpm)
Pressione di funzionamento massima 3625.9 psi 25000 kPa
Impianto idraulico richiesto 1ª ausiliaria 1ª ausiliaria
Coppia di inclinazione 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Coppia di rotazione 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Scopri il confronto tra TRS8 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto professionale

Vista anteriore

Vista dall'alto

Vista lato sinistro

Vista posteriore

Vista parte inferiore

Vista lato destro

Foto professionale
Vista anteriore
Vista dall'alto
Vista lato sinistro
Vista posteriore
Vista parte inferiore
Vista lato destro

Verifica le offerte correnti per  TRS8

Visualizza più offerte