概要
6 mmビット間隔のSystem Kマイクロ切削ロータは約50 mm(2 in)の切削深さで、非常に微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
重要な仕様
6 mmビット間隔のSystem Kマイクロ切削ロータは約50 mm(2 in)の切削深さで、非常に微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
5 件中 1-6 件を表示
| 切削幅 | 99 in 2505 mm |
| ツール間隔 | 0.24 in 6 mm |
| チップまでのドラム径 | 42.2 in 1073 mm |
| 切削深さ(最大) | 13 in 330 mm |
| ビット数 | 431 431 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 578-0191 578-0191 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 575-7471 575-7471 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true