System K 2.0 m切削ドラム(25 mm間隔)

ロータ System K 2.0 m切削ドラム(25 mm間隔)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
79 in
2010 mm
ツール間隔
0.98 in
25 mm
チップまでのドラム径
42.2 in
1073 mm

概要

25 mmビット間隔のSystem K粗切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)で、荒仕上げによる表面の除去または路面の完全な除去を行えるように設計されています。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

ツールホルダの設計

ツールホルダの設計

複数のビット取外し方法と独自の摩擦リング設計を特長とするツールホルダは、ロータにしっかりと固定されますが、素早く交換できるため、ロータメンテナンスのための休車時間が低減されます。
  • テーパ型摩擦リング設計により、リテーニングピン、ボルト、またはセットスクリュを使用することなくツールホルダをロータに固定することができます。そのため、交換時間を最大50 %短縮し、ファスナや締め付け作業も不要です。
  • System Gツールホルダよりも66 %長い20 mmの摩耗カラー
  • 回転防止設計によりツールホルダが適切な位置に固定され、ブロックとホルダの摩耗を防止
  • ツールホルダの径方向のアクセスホールから水が浸透することでツースの回転がサポートされ、ビットの均一な摩耗を実現
  • ツールホルダは20 mm、22 mm、および25 mmのシャンクサイズのビットに適合し、さまざまな用途に対応
ビットの取外しが容易

ビットの取外しが容易

ビットを簡単に取り外すための複数の方法があります。
  • 径方向のアクセスホール
  • チゼルポイント
  • ブロックを介したリアアクセス
効率的なマテリアルフロー

効率的なマテリアルフロー

  • スパイラル角度の最適化により、外部から中央へのマテリアルフロー速度が上昇し、効率的なマテリアルの回収が可能
  • ブロックはロータの各側面に対して専用に設計され、切削作業の最適化と効率的なマテリアルフローを実現
  • キッカーパドルの寸法設定と試験実施により、切削チャンバの中央からコンベアへのマテリアルの排出を最大化
  • ロータの設計により、切削チャンバからのマテリアルの素早い除去によるコンポーネントの摩耗低減、抗力の軽減、機械全体の効率向上、燃料消費量の削減を実現
耐久性を追求した設計

耐久性を追求した設計

  • 過酷な用途に耐える構造で、ロータの耐用年数を向上
  • ツールホルダ上の大きな熱処理面により、予期しない摩耗からベースブロックを保護
  • コンポーネントは耐摩耗性を備えた高強度の合金で製造され、過酷な用途にも耐久性を発揮
  • 高強度のコンポーネントは高出力用途の要件にも対応
  • ツールホルダおよびベースブロックの設計を最適化することで応力を最小限に抑制し、長期間にわたり耐久性を発揮
メンテナンス

メンテナンス

最大限の生産性を達成するには、ビットとツールホルダのメンテナンスが重要です。System Kロータはメンテナンスが容易で、作業に素早く戻れるように設計されています。
  • デュアルリテンションツールホルダによりファスナは不要で、交換時間を最大50 %削減
  • ビットはさまざまな方法で取外し可能
  • System Kロータ専用のさまざまなリムーバル工具により、ビットとツールホルダの素早い取外しをサポート
Catディーラは業界トップクラスのサプライチェーンと全世界にわたる流通網を通じて、優れた部品供給能力とサービスオプションを提供し、ロータによるスムーズかつ効率的な切削作業を保証します。

製品仕様 System K 2.0 m切削ドラム(25 mm間隔)

切削幅 79 in 2010 mm
ツール間隔 0.98 in 25 mm
チップまでのドラム径 42.2 in 1073 mm
切削深さ(最大) 13 in 330 mm
ビット数 122 122
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 582-7725 582-7725
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 582-7727 582-7727

System K 2.0 m切削ドラム(25 mm間隔) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ロータ

ロータ

ロータ

ロータ
ロータ
ロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  System K 2.0 m切削ドラム(25 mm間隔)

その他のキャンペーンを見る