ユニバーサル16 inリクレーマドラム(2.4 m)

ユニバーサル16 inリクレーマドラム(2.4 m) ロータ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
96 in
2438 mm
ツール間隔
0.63 in
15.9 mm
チップまでのドラム径
54 in
1375 mm

機能一覧

Cat

最も汎用性の高いリクレーマドラム

最も汎用性の高いリクレーマドラムは、古い道路やその他の表面の再生や安定化に対応します。
Cat

アスファルトのサイズに応じた適切な選別

16 inリクレーマドラムはアスファルトをサイズに応じて適切に選別します。

製品仕様 ユニバーサル16 inリクレーマドラム(2.4 m)

切削幅 96 in 2438 mm
ツール間隔 0.63 in 15.9 mm
チップまでのドラム径 54 in 1375 mm
切削深さ(最大) 16 in 406 mm
ビット数 200 200
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 適用無し 適用無し
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 287-1724 287-1724

ユニバーサル16 inリクレーマドラム(2.4 m) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ロータ

ロータ

ロータ

ロータ
ロータ
ロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ユニバーサル16 inリクレーマドラム(2.4 m)

その他のキャンペーンを見る