概要
8 mmビット間隔のSystem K精密切削ロータは約100 mm(4 in)の切削深さで、微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
重要な仕様
8 mmビット間隔のSystem K精密切削ロータは約100 mm(4 in)の切削深さで、微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
5 件中 1-6 件を表示
| 切削幅 | 39 in 1000 mm |
| ツール間隔 | 0.31 in 8 mm |
| チップまでのドラム径 | 36.2 in 920 mm |
| 切削深さ(最大) | 13 in 330 mm |
| ビット数 | 150 150 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 567-0885 567-0885 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 567-0886 567-0886 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true