System H 2.2 m切削ドラム(6x2 mm間隔)

ロータ System H 2.2 m切削ドラム(6x2 mm間隔)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
88 in
2235 mm
ツール間隔
0.25 in
6 mm
チップまでのドラム径
42.2 in
1073 mm

概要

System Hマイクロ切削ドラムは6 mm間隔とダブルヒットを特長とします。非常に精密な切削仕上げを実現し、特定の作業仕様を満たします。

機能一覧

2ピースシステム

2ピースシステム

ツールホルダなしの2ピースシステムです。硬化処理が施された溶接付けのブロックとホルダが1つのピースに統合されています。
Cat

精密な切削仕上げ

6 mm間隔でのダブルヒットを特長とし、表面除去、塗装やコーティングの除去、グレード修正のための精密な切削仕上げを実現します。
Cat

優れたツース保持

マイクロ切削ロータのツース周囲にスペースが必要な場合、優れたツース保持を提供します。

製品仕様 System H 2.2 m切削ドラム(6x2 mm間隔)

切削幅 88 in 2235 mm
ツール間隔 0.25 in 6 mm
チップまでのドラム径 42.2 in 1073 mm
切削深さ(最大) 2 in 50 mm
ビット数 748 748
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 511-5049 511-5049
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 511-5050 511-5050

System H 2.2 m切削ドラム(6x2 mm間隔) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ロータ

ロータ

ロータ

ロータ
ロータ
ロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  System H 2.2 m切削ドラム(6x2 mm間隔)

その他のキャンペーンを見る