スペードリクレーマドラム(2.4 m)

ロータ スペードリクレーマドラム(2.4 m)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
96 in
2438 mm
チップまでのドラム径
62 in
1575 mm
切削深さ(最大)
20 in
508 mm

概要

さまざまな土壌タイプを安定させるスペードリクレーマドラム。

製品仕様 スペードリクレーマドラム(2.4 m)

切削幅 96 in 2438 mm
チップまでのドラム径 62 in 1575 mm
切削深さ(最大) 20 in 508 mm
ビット数 58 58
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 適用無し 適用無し
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 129-9365 129-9365

スペードリクレーマドラム(2.4 m) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

再生用スペードロータ

再生用スペードロータ

再生用スペードロータ
再生用スペードロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  スペードリクレーマドラム(2.4 m)

その他のキャンペーンを見る