System K 2.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

ロータ System K 2.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

切削幅
88 in
2235 mm
ツール間隔
0.6 in
15 mm
チップまでのドラム径
42.2 in
1073 mm

概要

15 mmビット間隔のSystem K標準切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)の表面の除去または路面の完全除去に最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。

製品仕様 System K 2.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

切削幅 88 in 2235 mm
ツール間隔 0.6 in 15 mm
チップまでのドラム径 42.2 in 1073 mm
切削深さ(最大) 13 in 330 mm
ビット数 185 185
冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) 517-1708 517-1708
ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) 517-1709 517-1709

System K 2.2 m切削ドラム(15 mm間隔) を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

ロータ

ロータ

ロータ

ロータ
ロータ
ロータ

次について現在提供中のキャンペーンを確認  System K 2.2 m切削ドラム(15 mm間隔)

その他のキャンペーンを見る