概要
8 mmビット間隔のSystem K精密切削ロータは約100 mm(4 in)の切削深さで、微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
重要な仕様
8 mmビット間隔のSystem K精密切削ロータは約100 mm(4 in)の切削深さで、微細なテクスチャで仕上げられた路面を除去するのに最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
5 件中 1-6 件を表示
| 切削幅 | 88 in 2235 mm |
| ツール間隔 | 0.31 in 8 mm |
| チップまでのドラム径 | 42.2 in 1073 mm |
| 切削深さ(最大) | 13 in 330 mm |
| ビット数 | 304 304 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 567-0903 567-0903 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 567-0904 567-0904 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true