概要
15 mmビット間隔のSystem K標準切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)の表面の除去または路面の完全除去に最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
重要な仕様
15 mmビット間隔のSystem K標準切削ロータは、切削深さ最大330 mm(13 in)の表面の除去または路面の完全除去に最適です。耐久性と高性能を追求した設計により効率的なマテリアルフローと卓越した切削パターンを実現し、切削を最大化します。
5 件中 1-6 件を表示
| 切削幅 | 51.1 in 1300 mm |
| ツール間隔 | 0.6 in 15 mm |
| チップまでのドラム径 | 36.2 in 920 mm |
| 切削深さ(最大) | 13 in 330 mm |
| ビット数 | 111 111 |
| 冷却水およびツール付きロータグループのPN番号(工場装着) | 522-0132 522-0132 |
| ビット付きロータグループのPN番号(現場取付け) | 522-0133 522-0133 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true